ACTUATOR LINE
        
 TL-10 PAR 200 226,5 110*** L= COURSE* + 900 150 600 COURSE* 150 125 200 125 450 699 25 125 120 149 R150 ***Pour information seulement, dépend de la taille du réducteur sélectionné ** Type PAR 200 Course utile maxi. [mm]* 1 11100 Répétabilité maxi. [mm]* 2 ± 0,05 Vitesse max. de translation [m/s] 3 Accélération maxi. [m/s 2 ] 7 Module de la crémaillère m 3 Diamètre pignon [mm] 63,66 (89,13) Déplacement du chariot par tour de pignon [mm] 200 (280) Poids du chariot [kg] 36 Poids course “nulle” [kg] 70 Poids par 100 mm de course utile [kg] 3,5 Taille du rail [mm] 35x16 *1) Des courses plus longues peuvent être réalisées à l'aide de jonctions spéciales Rollon. *2) La répétabilité dépend du type de réducteur utilisé. Dimensions PAR 200 Données techniques Fig. 8 Tab. 20 Type F x [N] F y [N] F z [N] M x [Nm] M y [Nm] M z [Nm] Stat. Stat. Dyn. Stat. Stat. Stat. Stat. PAR 200 5714 14142 65928 14142 1414 3536 3536 PAR 200 - Capacité de charge Merci de vérifier le facteur de sécurité statique et la durée de vie (voir pages SL-2 et SL-3) Tab. 23 Type I x [mm 4 ] I y [mm 4 ] I p [mm 4 ] PAR 200 32 697 979 12 893 004 45 860 983 Moments d'inertie du profilé en aluminium Tab. 21 Tab. 22 100 Kg 300 Kg PC Forte dynamique Forte charge Voir page avec sections des profilés TL-45 Fx Fz Mx Mz Mz My Fz Fy My Fx Mx Type Type de crémaillère Module de la cré- maillère Qualité PAR 200 A denture hélicoïdale trempée et rectifiée m 3 Q6 1 Série PAR/PAS Caractéristiques de la crémaillère * Course utile + sécurité : La course de sécurité est à déterminer en fonction de votre application. **Chaînes porte-câbles proposées en option
        
                     Made with FlippingBook 
            RkJQdWJsaXNoZXIy ODY3MjA=