ACTUATOR LINE
        
 TL-11 Tecline T L Fx Mx Mz M Fz Fy My Fx Mx PAS 200 226,2 120*** L= COURSE*+ 900 150 600 COURSE* 150 125 200 125 450 699 25 125 120 149 R150 ***Pour information seulement, dépend de la taille du réducteur sélectionné ** Dimensions PAS 200 Fig. 9 100 Kg 300 Kg PC Forte dynamique Forte charge Type PAS 200 Course utile maxi. [mm]* 1 11100 Répétabilité maxi. [mm]* 2 ± 0,05 Vitesse max. de translation [m/s] 3 Accélération maxi. [m/s 2 ] 7 Module de la crémaillère m 3 Diamètre pignon [mm] 63,66 (89,13) Déplacement du chariot par tour de pignon [mm] 200 (280) Poids du chariot [kg] 36 Poids course “nulle” [kg] 68 Poids par 100 mm de course utile [kg] 3,3 Taille du rail [mm] 20 *1) Des courses plus longues peuvent être réalisées à l'aide de jonctions spéciales Rollon. *2) La répétabilité dépend du type de réducteur utilisé. Données techniques Tab. 24 Type F x [N] F y [N] F z [N] M x [Nm] M y [Nm] M z [Nm] Stat. Stat. Dyn. Stat. Stat. Stat. Stat. PAS 200 5714 153600 70798 153600 11520 39552 39552 PAS 200-20 - Capacité de charge Tab. 27 Type I x [mm 4 ] I y [mm 4 ] I p [mm 4 ] PAS 200 32 697 979 12 893 004 45 860 983 Moments d'inertie du profilé en aluminium Tab. 25 Tab. 26 Voir page avec sections des profilés TL-45 Type Type de crémaillère Module de la cré- maillère Qualité PAS200 A denture hélicoïdale trempée et rectifiée m 3 Q6 Merci de vérifier le facteur de sécurité statique et la durée de vie (voir pages SL-2 et SL-3 Caractéristiques de la crémaillère * Course utile + sécurité : La course de sécurité est à déterminer en fonction de votre application. **Chaînes porte-câbles proposées en option
        
                     Made with FlippingBook 
            RkJQdWJsaXNoZXIy ODY3MjA=