ACTUATOR LINE

PLS-15 Plus System P L S Description de la série ROBOT ROBOT La série ROBOT, disponible en quatre tailles allant de 100 mm à 220 mm, est la solution idéale pour les applications avec des charges, moments et vitesses élevées et où une grande fiabilité est demandée. Les unités linéaires ROBOT se composent d'un profilé en aluminium ex- trudé et anodisé, extrêmement rigide et sont particulièrement adaptés aux applications de type manipulateur, palettiseur où on les utilise en tant qu'axe transversal monté sur chant. Le chariot est fixé (en standard) sur deux guidages linéaires parallèles avec quatre patins à recirculation de billes encagées. Des versions avec plusieurs chariots sont disponibles pour augmenter les capacités de charges et moments admissibles. La version ROBOT 2C constitue une innovation majeure dans le domaine des axes linéaires destinés à l'automatisation des process industriels. Sur la base des mêmes profilés aluminium, deux chariots sont montés et ont, grâce à un double entraînement, des mouvements indépendants. Cette configuration est particulièrement intéressante pour réaliser des systèmes de pick and place, chargement/ déchargement de machines. Version résistante à la corrosion Toutes les unités Plus System sont disponibles dans une version avec des composants en acier inoxydable, pour des applications dans des envi- ronnements difficiles et/ou soumises à des lavages fréquents. Les unités linéaires Plus System sont fabriquées avec des profilés en alu- minium extrudé et anodisé Anticorodal 6060 et 6082. Les roulements, guidages linéaires, écrous, boulons et autres composants sont en acier inoxydable AISI 303 et 404C, empêchant ou retardant la corrosion pro- voquée par l’humidité des environnements où les unités sont utilisées. Des traitements de surface spéciaux sans dépôt, associés à des lubrifi- ants alimentaires permettent aux unités d’être utilisées dans des applica- tions très délicates et cruciales, comme dans les secteurs alimentaires et pharmaceutiques, où la contamination du produit est strictement interdite. ■ Composants internes en acier inoxydable ■ Aluminium extrudé anodisé Anticorodal 6060 et 6082 ■ Lubrification avec graisses/huiles alimentaires Fig. 21 Série ROBOT

RkJQdWJsaXNoZXIy ODY3MjA=