ACTUATOR LINE
        
 TL-12 PAR 200P 213 115*** L= COURSE* + 950 150 650 COURSE* 150 125 200 125 450 699 25 143 120 149 R150 ***Pour information seulement, dépend de la taille du réducteur sélectionné ** Type PAR 200P Course utile maxi. [mm]* 1 11050 Répétabilité maxi. [mm]* 2 ± 0,05 Vitesse max. de translation [m/s] 3 Accélération maxi. [m/s 2 ] 7 Module de la crémaillère m 4 Diamètre pignon [mm] 76,39 (106,1) Déplacement du chariot par tour de pignon [mm] 240 (333,33) Poids du chariot [kg] 48 Poids course “nulle” [kg] 96 Poids par 100 mm de course utile [kg] 4,8 Taille du rail [mm] 55x25 *1) Des courses plus longues peuvent être réalisées à l'aide de jonctions spéciales Rollon. *2) La répétabilité dépend du type de réducteur utilisé. Dimensions PAR 200P Données techniques Fig. 10 Tab. 28 Type F x [N] F y [N] F z [N] M x [Nm] M y [Nm] M z [Nm] Stat. Stat. Dyn. Stat. Stat. Stat. Stat. PAR 200P 10989 24042 112593 24042 2404 6611 6611 PAR 200P - Capacité de charge Merci de vérifier le facteur de sécurité statique et la durée de vie (voir pages SL-2 et SL-3) Tab. 31 Type I x [mm 4 ] I y [mm 4 ] I p [mm 4 ] PAR 200P 32 697 979 12 893 004 45 860 983 Moments d'inertie du profilé en aluminium Tab. 29 Tab. 30 100 Kg 400 Kg PC Forte dynamique Forte charge 1 Série PAR/PAS Voir page avec sections des profilés TL-45 Fx Fz Mx Mz Mz My Fz Fy My Fx Mx Type Type de crémaillère Module de la cré- maillère Qualité PAR 200P A denture hélicoïdale trempée et rectifiée m 4 Q6 Caractéristiques de la crémaillère * Course utile + sécurité : La course de sécurité est à déterminer en fonction de votre application. **Chaînes porte-câbles proposées en option
        
                     Made with FlippingBook 
            RkJQdWJsaXNoZXIy ODY3MjA=