ACTUATOR LINE
        
 TL-13 Tecline T L PAS 200P 212,8 115*** L= COURSE* + 950 150 650 COURSE* 150 125 200 125 450 699 25 143 120 149 R150 ***Pour information seulement, dépend de la taille du réducteur sélectionné ** Dimensions PAS 200P Fig. 11 100 Kg 400 Kg PC Forte dynamique Forte charge Type PAS 200P Course utile maxi. [mm]* 1 11050 Répétabilité maxi. [mm]* 2 ± 0,05 Vitesse max. de translation [m/s] 3 Accélération maxi. [m/s 2 ] 7 Module de la crémaillère m 4 Diamètre pignon [mm] 76,39 (106,1) Déplacement du chariot par tour de pignon [mm] 240 (333,33) Poids du chariot [kg] 38 Poids course “nulle” [kg] 80 Poids par 100 mm de course utile [kg] 4,0 Taille du rail [mm] 25 *1) Des courses plus longues peuvent être réalisées à l'aide de jonctions spéciales Rollon. *2) La répétabilité dépend du type de réducteur utilisé. Données techniques Tab. 32 Type F x [N] F y [N] F z [N] M x [Nm] M y [Nm] M z [Nm] Stat. Stat. Dyn. Stat. Stat. Stat. Stat. PAS 200P 10989 258800 116833 258800 19410 73111 73111 PAS 200P - Capacité de charge Tab. 35 Type I x [mm 4 ] I y [mm 4 ] I p [mm 4 ] PAS 200P 32 697 979 12 893 004 45 860 983 Moments d'inertie du profilé en aluminium Tab. 33 Tab. 34 Fx Mx Mz M Fz Fy My Fx Mx Voir page avec sections des profilés TL-45 Type Type de crémaillère Module de la cré- maillère Qualité PAS 200P A denture hélicoïdale trempée et rectifiée m 4 Q6 Merci de vérifier le facteur de sécurité statique et la durée de vie (voir pages SL-2 et SL-3) Caractéristiques de la crémaillère * Course utile + sécurité : La course de sécurité est à déterminer en fonction de votre application. **Chaînes porte-câbles proposées en option
        
                     Made with FlippingBook 
            RkJQdWJsaXNoZXIy ODY3MjA=