ACTUATOR LINE
        
 TL-14 PAR 220 238 135*** L= COURSE* + 950 150 650 COURSE* 150 115 220 115 450 721 30 148 120 210 R150 ***Pour information seulement, dépend de la taille du réducteur sélectionné ** Type PAR 220 Course utile maxi. [mm]* 1 11050 Répétabilité maxi. [mm]* 2 ± 0,05 Vitesse max. de translation [m/s] 3 Accélération maxi. [m/s 2 ] 6 Module de la crémaillère m 4 Diamètre pignon [mm] 76,39 (106,1) Déplacement du chariot par tour de pignon [mm] 240 (333,33) Poids du chariot [kg] 54 Poids course “nulle” [kg] 106 Poids par 100 mm de course utile [kg] 5,2 Taille du rail [mm] 55x25 *1) Des courses plus longues peuvent être réalisées à l'aide de jonctions spéciales Rollon. *2) La répétabilité dépend du type de réducteur utilisé. Dimensions PAR 220 Données techniques Fig. 12 Tab. 36 Type F x [N] F y [N] F z [N] M x [Nm] M y [Nm] M z [Nm] Stat. Stat. Dyn. Stat. Stat. Stat. Stat. PAR 220 10989 29981 149063 29981 3298 8425 8425 PAR 220 -Capacité de charge Merci de vérifier le facteur de sécurité statique et la durée de vie (voir pages SL-2 et SL-3) Tab. 39 Type I x [mm 4 ] I y [mm 4 ] I p [mm 4 ] PAR 220 46 248 422 15 591 381 61 839 803 Moments d'inertie du profilé en aluminium Tab. 37 Tab. 38 250 Kg 500 Kg PC Forte dynamique Forte charge Voir page avec sections des profilés TL-46 Type Type de crémaillère Module de la cré- maillère Qualité PAR 220 A denture hélicoïdale trempée et rectifié m 4 Q6 Fx Fz Mx Mz Mz My Fz Fy My Fx Mx 1 Série PAR/PAS Caractéristiques de la crémaillère * Course utile + sécurité : La course de sécurité est à déterminer en fonction de votre application. **Chaînes porte-câbles proposées en option
        
                     Made with FlippingBook 
            RkJQdWJsaXNoZXIy ODY3MjA=