ACTUATOR LINE
        
 TL-15 Tecline T L Fx F Mx Mz M Fz Fy My Fx Mx PAS 220 237,8 135*** L= COURSE* + 950 150 650 COURSE* 150 115 220 115 450 721 30 148 120 210 R150 ***Pour information seulement, dépend de la taille du réducteur sélectionné ** Dimensions PAS 220 Fig. 13 250 Kg 500 Kg PC Forte dynamique Forte charge Type PAS 220 Course utile maxi. [mm]* 1 11050 Répétabilité maxi. [mm]* 2 ± 0,05 Vitesse max. de translation [m/s] 3 Accélération maxi. [m/s 2 ] 6 Module de la crémaillère m 4 Diamètre pignon [mm] 76,39 (106,1) Déplacement du chariot par tour de pignon [mm] 240 (333,33) Poids du chariot [kg] 44 Poids course “nulle” [kg] 99 Poids par 100 mm de course utile [kg] 4,4 Taille du rail [mm] 25 *1) Des courses plus longues peuvent être réalisées à l'aide de jonctions spéciales Rollon. *2) La répétabilité dépend du type de réducteur utilisé. Données techniques Tab. 40 Type F x [N] F y [N] F z [N] M x [Nm] M y [Nm] M z [Nm] Stat. Stat. Dyn. Stat. Stat. Stat. Stat. PAS 220 10989 258800 116833 258800 23939 73111 73111 PAS 220 - Capacité de charge Tab. 43 Type I x [mm 4 ] I y [mm 4 ] I p [mm 4 ] PAS 220 46 248 422 15 591 381 61 839 803 Moments d'inertie du profilé en aluminium Tab. 41 Tab. 42 Voir page avec sections des profilés TL-46 Type Type de crémaillère Module de la cré- maillère Qualité PAS 220 A denture hélicoïdale trempée et rectifiée m 4 Q6 Merci de vérifier le facteur de sécurité statique et la durée de vie (voir pages SL-2 et SL-3) Caractéristiques de la crémaillère * Course utile + sécurité : La course de sécurité est à déterminer en fonction de votre application. **Chaînes porte-câbles proposées en option
        
                     Made with FlippingBook 
            RkJQdWJsaXNoZXIy ODY3MjA=