ACTUATOR LINE
        
 TL-16 PAR 230 L = COURSE*+576 240 30 432 247,5 150 88 150 88 166 166 400 N°8 TROUS M12 Type PAR 230 Course utile maxi. [mm]* 1 11400 Répétabilité maxi. [mm]* 2 ± 0,05 Vitesse max. de translation [m/s] 3 Accélération maxi. [m/s 2 ] 6 Module de la crémaillère m 3 Diamètre pignon [mm] (89,13) 63,66 Déplacement du chariot par tour de pignon [mm] (280) 200 Poids du chariot [kg] 25 Poids course “nulle” [kg] 50 Poids par 100 mm de course utile [kg] 4 Taille du rail [mm] 35x16 * Course utile + sécurité : La course de sécurité est à déterminer en fonction de votre application. *1) Des courses plus longues peuvent être réalisées à l'aide de jonctions spéciales Rollon. *2) La répétabilité dépend du type de réducteur utilisé. Dimensions PAR 230 Données techniques Fig. 14 Tab. 44 Type F x [N] F y [N] F z [N] M x [Nm] M y [Nm] M z [Nm] Stat. Stat. Dyn. Stat. Stat. Stat. Stat. PAR 230 5714 14142 65928 14142 1626 2121 2121 PAR 230 - Capacité de charge Merci de vérifier le facteur de sécurité statique et la durée de vie (voir pages SL-2 et SL-3) Tab. 47 Type I x [mm 4 ] I y [mm 4 ] I p [mm 4 ] PAR 230 65 009 000 37 783 000 102 792 000 Moments d'inertie du profilé en aluminium Tab. 45 Tab. 46 150 Kg 270 Kg PC Forte dynamique Forte charge 1 Série PAR/PAS Voir page avec sections des profilés TL-46 Type Type de crémaillère Module de la cré- maillère Qualité PAR 230 A denture hélicoïdale trempée et rectifiée m 3 Q6 Fx Fz Mx Mz Mz My Fz Fy My Fx Mx Caractéristiques de la crémaillère
        
                     Made with FlippingBook 
            RkJQdWJsaXNoZXIy ODY3MjA=