ACTUATOR LINE
        
 TL-19 Tecline T L PAS 280 360,8 135*** L= COURSE* + 1200 150 900 COURSE* 150 160 280 160 600 946 30 165 170 250 R150 ***Pour information seulement, dépend de la taille du réducteur sélectionné ** Dimensions PAS 280 Fig. 17 300 Kg 600 Kg PC Forte dynamique Forte charge Type PAS 280 Course utile maxi. [mm]* 1 10800 Répétabilité maxi. [mm]* 2 ± 0,05 Vitesse max. de translation [m/s] 3 Accélération maxi. [m/s 2 ] 5 Module de la crémaillère m 4 Diamètre pignon [mm] 76,39 (106,1) Déplacement du chariot par tour de pignon [mm] 240 (333,33) Poids du chariot [kg] 69 Poids course “nulle” [kg] 149 Poids par 100 mm de course utile [kg] 6,0 Taille du rail [mm] 30 *1) Des courses plus longues peuvent être réalisées à l'aide de jonctions spéciales Rollon. *2) La répétabilité dépend du type de réducteur utilisé. Données techniques Tab. 56 Type F x [N] F y [N] F z [N] M x [Nm] M y [Nm] M z [Nm] Stat. Stat. Dyn. Stat. Stat. Stat. Stat. PAS 280 10989 266400 142231 266400 34632 106560 106560 PAS 280 - Capacité de charge Tab. 59 Type I x [mm 4 ] I y [mm 4 ] I p [mm 4 ] PAS 280 126 456 800 48 292 512 174 749 312 Moments d'inertie du profilé en aluminium Tab. 57 Tab. 58 Fx Mx Mz M Fz Fy My Fx Mx Voir page avec sections des profilés TL-47 Type Type de crémaillère Module de la cré- maillère Qualité PAS 280 A denture hélicoïdale trempée et rectifiée m 4 Q6 Merci de vérifier le facteur de sécurité statique et la durée de vie (voir pages SL-2 et SL-3) Caractéristiques de la crémaillère * Course utile + sécurité : La course de sécurité est à déterminer en fonction de votre application. **Chaînes porte-câbles proposées en option
        
                     Made with FlippingBook 
            RkJQdWJsaXNoZXIy ODY3MjA=