ACTUATOR LINE
        
 TL-20 Fx Fz Mx Mz Mz My Fz Fy My Fx Mx PAR 280P R150 361 135*** L= COURSE* + 1200 150 900 COURSE* 150 160 280 160 600 946 30 165 170 250 ***Pour information seulement, dépend de la taille du réducteur sélectionné ** Type PAR 280P Course utile maxi. [mm]* 1 10800 Répétabilité maxi. [mm]* 2 ± 0,1 Vitesse max. de translation [m/s] 2,5 Accélération maxi. [m/s 2 ] 2 Module de la crémaillère m 4 Diamètre pignon [mm] 76,39 (106,1) Déplacement du chariot par tour de pignon [mm] 240 (333,33) Poids du chariot [kg] 88 Poids course “nulle” [kg] 173 Poids par 100 mm de course utile [kg] 6,6 Taille du rail [mm] 55x25 *1) Des courses plus longues peuvent être réalisées à l'aide de jonctions spéciales Rollon. *2) La répétabilité dépend du type de réducteur utilisé. Dimensions PAR 280P Données techniques Fig. 18 Tab. 60 Type F x [N] F y [N] F z [N] M x [Nm] M y [Nm] M z [Nm] Stat. Stat. Dyn. Stat. Stat. Stat. Stat. PAR 280P 10989 29981 149063 29981 8395 11108 11108 PAR 280P -Capacité de charge Merci de vérifier le facteur de sécurité statique et la durée de vie (voir pages SL-2 et SL-3) Tab. 63 Type I x [mm 4 ] I y [mm 4 ] I p [mm 4 ] PAR 280P 126 456 800 48 292 512 174 749 312 Moments d'inertie du profilé en aluminium Tab. 61 Tab. 62 300 Kg 800 Kg PC Forte dynamique Forte charge Voir page avec sections des profilés TL-47 Type Type de crémaillère Module de la cré- maillère Qualité PAR 280P A denture hélicoïdale trempée et rectifiée m 4 Q6 1 Série PAR/PAS Caractéristiques de la crémaillère * Course utile + sécurité : La course de sécurité est à déterminer en fonction de votre application. **Chaînes porte-câbles proposées en option
        
                     Made with FlippingBook 
            RkJQdWJsaXNoZXIy ODY3MjA=