ACTUATOR LINE
        
 TL-21 Tecline T L Fx Mx Mz M Fz Fy My Fx Mx PAS 280P R150 360,8 135*** L= COURSE* + 1200 150 900 COURSE* 150 160 280 160 600 946 30 165 170 250 ***Pour information seulement, dépend de la taille du réducteur sélectionné ** Dimensions PAS 280P Fig. 19 300 Kg 800 Kg PC Forte dynamique Forte charge Type PAS 280P Course utile maxi. [mm]* 1 10800 Répétabilité maxi. [mm]* 2 ± 0,1 Vitesse max. de translation [m/s] 2,5 Accélération maxi. [m/s 2 ] 2 Module de la crémaillère m 4 Diamètre pignon [mm] 76,39 (106,1) Déplacement du chariot par tour de pignon [mm] 240 (333,33) Poids du chariot [kg] 76 Poids course “nulle” [kg] 159 Poids par 100 mm de course utile [kg] 6,4 Taille du rail [mm] 35 *1) Des courses plus longues peuvent être réalisées à l'aide de jonctions spéciales Rollon. *2) La répétabilité dépend du type de réducteur utilisé. Données techniques Tab. 64 Type F x [N] F y [N] F z [N] M x [Nm] M y [Nm] M z [Nm] Stat. Stat. Dyn. Stat. Stat. Stat. Stat. PAS 280P 10989 386400 197790 386400 50232 150310 150310 PAS 280P - Capacité de charge Merci de vérifier le facteur de sécurité statique et la durée de vie (voir pages SL-2 et SL-3) Tab. 67 Type I x [mm 4 ] I y [mm 4 ] I p [mm 4 ] PAS 280P 126 456 800 48 292 512 174 749 312 Moments d'inertie du profilé en aluminium Tab. 65 Tab. 66 Voir page avec sections des profilés TL-47 Type Type de crémaillère Module de la cré- maillère Qualité PAS 280P A denture hélicoïdale trempée et rectifiée m 4 Q6 Caractéristiques de la crémaillère * Course utile + sécurité : La course de sécurité est à déterminer en fonction de votre application. **Chaînes porte-câbles proposées en option
        
                     Made with FlippingBook 
            RkJQdWJsaXNoZXIy ODY3MjA=