ACTUATOR LINE
        
 PLS-16 Composants Profilé en aluminium Les profilés autoporteurs utilisés pour les unités linéaires de la série ROBOT ont été conçus et réalisés en collaboration avec une société leader du secteur, afin d'obtenir des profilés anodisés de précision aux carac- téristiques mécaniques élevées à la flexion et à la torsion.Le matériau utilisé est un alliage d'aluminium 6060. Les tolérances dimensionnelles sont conformes aux normes EN 755-9. En outre, les profilés sont dotés de rainures pour un montage facile et rapide. Courroie de transmission Les unités linéaires de la série ROBOT sont équipées de courroies dentées à profil AT en polyuréthane armées acier. Ce type de courroie est apparu comme le mieux adapté à la transmission dans les unités linéaires du point de vue des couples d'entraînement admissibles, de la compacité et du niveau sonore. La combinaison avec des poulies à jeu nul permet ainsi des mouvements sans jeu lors des changements de sens. La largeur des courroies est optimisée en fonction des dimensions des profilés et la tension optimale de celles-ci permettent ainsi d'obtenir les propriétés suivantes: ■ vitesses de déplacement élevées ■ faible niveau sonore ■ usure réduite En position de montage transversale, la courroie de transmission peut présenter une flexion engendrant une charge anormale sur les flasques de poulies. Afin de palier à cet inconvénient, Rollon a développé un sys- tème permettant à la courroie d'être maintenue en position centrale de la poulie. Chariot Le chariot des unités linéaires de la série ROBOT est en aluminium ano- disé. Les dimensions varient selon les modèles. Il est composé de deux parties afin de permettre le passage de la bande de protection. De plus, il est doté de brosses et joints intégrés dans les parties latérales et frontales pour une meilleure étanchéité. Tous les chariots possèdent des taraud- ages sur la face supérieure, dotés de filets rapportés en acier inoxydable. Bande de protection Les unités linéaires de la série ROBOT sont équipées d'une bande en pol- yuréthane permettant de protéger l'intérieur du profilé contre la poussière et les corps étrangers. Un système ingénieux de roulements miniatures permet à cette bande de coulisser au travers du chariot en minimisant les frottements. Caractéristiques générales de l’aluminium utilisé: AL 6060 Composition chimique [%] Physical characteristics Caractéristiques mécaniques AI Mg Si Fe Mn Zn Cu Impuretés >98 0,35-0,60 0,30-0,60 0,30 0,10 0,10 0,10 0,05-0,15 Densité Module d'élasticité Coefficient de dilatation thermique (20°-100°C) Conductibilité thermique (20°C) Chaleur massique (0°-100°C) Résistivité Température de fusion kg ___ dm 3 kN ___ mm 2 10 -6 ___ K W _____ m . K J _____ kg . K Ω . m . 10 -9 °C 2,7 70 23 200 880-900 33 600-655 Rm Rp (02) A HB N ___ mm 2 N ___ mm 2 % __ 205 165 10 60-80 Tab. 35 Tab. 36 Tab. 37 2 Série ROBOT
        
                     Made with FlippingBook 
            RkJQdWJsaXNoZXIy ODY3MjA=