ACTUATOR LINE
        
 TL-22 PAR 360 398 135*** L= COURSE* + 1200 150 900 COURSE* 150 120 360 120 600 956 30 180 200 250 R150 ***Pour information seulement, dépend de la taille du réducteur sélectionné ** Type PAR 360 Course utile maxi. [mm]* 1 10800 Répétabilité maxi. [mm]* 2 ± 0,1 Vitesse max. de translation [m/s] 2,5 Accélération maxi. [m/s 2 ] 2 Module de la crémaillère m 4 Diamètre pignon [mm] 76,39 (106,1) Déplacement du chariot par tour de pignon [mm] 240 (333,33) Poids du chariot [kg] 88 Poids course “nulle” [kg] 196 Poids par 100 mm de course utile [kg] 8,5 Taille du rail [mm] 55x25 *1) Des courses plus longues peuvent être réalisées à l'aide de jonctions spéciales Rollon. *2) La répétabilité dépend du type de réducteur utilisé. Dimensions PAR 360 Données techniques Fig. 20 Tab. 68 Type F x [N] F y [N] F z [N] M x [Nm] M y [Nm] M z [Nm] Stat. Stat. Dyn. Stat. Stat. Stat. Stat. PAR 360 10989 29981 149063 29981 10793 11108 11108 PAR 360 - Capacité de charge Merci de vérifier le facteur de sécurité statique et la durée de vie (voir pages SL-2 et SL-3) Tab. 71 Type I x [mm 4 ] I y [mm 4 ] I p [mm 4 ] PAR 360 317 212 806 103 285 258 420 498 064 Moments d'inertie du profilé en aluminium Tab. 69 Tab. 70 500 Kg 1000 Kg PC Forte dynamique Forte charge Fx Fz Mx Mz Mz My Fz Fy My Fx Mx Voir page avec sections des profilés TL-47 Type Type de crémaillère Module de la cré- maillère Qualité PAR 360 A denture hélicoïdale trempée et rectifiée m 4 Q6 1 Série PAR/PAS Caractéristiques de la crémaillère * Course utile + sécurité : La course de sécurité est à déterminer en fonction de votre application. **Chaînes porte-câbles proposées en option
        
                     Made with FlippingBook 
            RkJQdWJsaXNoZXIy ODY3MjA=