ACTUATOR LINE
        
 TL-24 PAR 170/90 281,5 110*** LY= COURSE* + 900 150 600 COURSE* 150 235 170 195 739 25 125 120 149 LZ= COURSE* + 675 30 COURSE* 600 45 300 90 90 85 R150 R150 ***Pour information seulement, dépend de la taille du réducteur sélectionné ** Axe Axe Y Axe Z Course utile maxi. [mm] 11100* 1 2000 Répétabilité maxi. [mm] ± 0,05 ± 0,20* 2 Vitesse max. de translation [m/s] 3,5 3,5 Accélération maxi. [m/s 2 ] 10 7 Module de la crémaillère m 3 m 2 Diamètre pignon [mm] 63,66 (89,13) 44,56 (63,66) Déplacement du chariot par tour de pignon [mm] 200 (280) 140 (200) Poids du chariot [kg] 44 Poids course “nulle” [kg] 88 Poids par 100 mm de course utile [kg] 3,1 1,5 Taille du rail [mm] 35x16 28x11 *1) Des courses plus longues peuvent être réalisées à l'aide de jonctions spéciales Rollon. *2) Valeur de référence pour une course de 1000 mm sur l'axe Z. Dimensions PAR 170/90 Données techniques Fig. 22 Tab. 76 Axe F x [N] F y [N] F z [N] M x [Nm] M y [Nm] M z [Nm] Stat. Stat. Dyn. Stat. Stat. Stat. Stat. Axe Y 5714 14142 65928 14142 1202 3076 3076 Axe Z 2902 2800 24216 2400 108 624 728 PAR 170/90 - Capacité de charge Merci de vérifier le facteur de sécurité statique et la durée de vie (voir pages SL-2 et SL-3) Tab. 79 Moments d'inertie du profilé en aluminium Tab. 77 25 Kg 80 Kg PC Forte dynamique Forte charge Axe I x [mm 4 ] I y [mm 4 ] I p [mm 4 ] Axe Y 19 734 283 9 835 781 29 570 064 Axe Z 1 969 731 1 950 080 3 919 811 PAR 170/90 - Axe Y PAR 170/90 - Axe Z Fx Fz Mx Fy Mz Mz My Fz Fy My Fx Mx Fx Fz Mx Fy Mz Mz My Fz Fy My Fx Mx Voir page avec sections des profilés TL-44 1 Série PAR/PAS Axe Type de crémaillère Module de la crémaillère Qualité Axe Y A denture hélicoïdale trempée et rectifiée m 3 Q6 Axe Z m 2 Tab. 78 Caractéristiques de la crémaillère * Course utile + sécurité : La course de sécurité est à déterminer en fonction de votre application. **Chaînes porte-câbles proposées en option Y Z
        
                     Made with FlippingBook 
            RkJQdWJsaXNoZXIy ODY3MjA=