ACTUATOR LINE
        
 TL-27 Tecline T L PAS 200/100 282,2 120*** LY= COURSE* + 900 150 600 COURSE* 150 219 200 181 755 25 125 120 149 LZ= COURSE* + 790 95 COURSE* 600 95 300 100 100 100 R150 R150 ***Pour information seulement, dépend de la taille du réducteur sélectionné ** Dimensions PAS 200/100 Fig. 25 25 Kg 100 Kg PC Forte dynamique Forte charge Axe Axe Y Axe Z Course utile maxi. [mm] 11100* 1 2200 Répétabilité maxi. [mm] ± 0,05 ± 0,1* 2 Vitesse max. de translation [m/s] 3 3 Accélération maxi. [m/s 2 ] 7 7 Module de la crémaillère m 3 m 3 Diamètre pignon [mm] 63,66 (89,13) 63,66 (89,13) Déplacement du chariot par tour de pignon [mm] 200 (280) 200 (280) Poids du chariot [kg] 45 Poids course “nulle” [kg] 100 Poids par 100 mm de course utile [kg] 3,3 2,1 Taille du rail [mm] 20 20 *1) Des courses plus longues peuvent être réalisées à l'aide de jonctions spéciales Rollon. *2) Valeur de référence pour une course de 1000 mm sur l'axe Z. Données techniques Tab. 88 Moments d'inertie du profilé en aluminium Tab. 89 Axe I x [mm 4 ] I y [mm 4 ] I p [mm 4 ] Axe Y 32 697 979 12 893 004 45 860 983 Axe Z 3 637 190 3 457 193 7 094 383 Axe F x [N] F y [N] F z [N] M x [Nm] M y [Nm] M z [Nm] Stat. Stat. Dyn. Stat. Stat. Stat. Stat. Axe Y 5714 153600 70798 153600 11520 39552 39552 Axe Z 5714 153600 70798 153600 7680 40704 40704 PAS 200/100 - Capacité de charge Merci de vérifier le facteur de sécurité statique et la durée de vie (voir pages SL-2 et SL-3) Tab. 91 PAS 200/100 - Axe Y PAS 200/100 - Axe Z Fx Fz Mx Fy Mz Mz My Fz Fy My Fx Mx Fx Fz Mx Fy Mz Mz My Fz Fy My Fx Mx Voir page avec sections des profilés TL-44 * Course utile + sécurité : La course de sécurité est à déterminer en fonction de votre application. **Chaînes porte-câbles proposées en option Axe Type de crémaillère Module de la crémaillère Qualité Axe Y A denture hélicoïdale trempée et rectifiée m 3 Q6 Axe Z m 3 Tab. 90 Caractéristiques de la crémaillère Y Z
        
                     Made with FlippingBook 
            RkJQdWJsaXNoZXIy ODY3MjA=