ACTUATOR LINE

TL-28 PAR 200/100P 269 110*** LY= COURSE* + 950 150 650 COURSE* 150 219 200 181 755 25 143 120 149 LZ= COURSE* + 790 95 COURSE* 600 95 325 100 100 100 R150 R150 ***Pour information seulement, dépend de la taille du réducteur sélectionné ** Axe Axe Y Axe Z Course utile maxi. [mm] 11050* 1 2200 Répétabilité maxi. [mm] ± 0,05 ± 0,25* 2 Vitesse max. de translation [m/s] 3 3 Accélération maxi. [m/s 2 ] 7 7 Module de la crémaillère m 4 m 3 Diamètre pignon [mm] 76,39 (106,1) 63,66 (89,13) Déplacement du chariot par tour de pignon [mm] 240 (333,33) 200 (280) Poids du chariot [kg] 69 Poids course “nulle” [kg] 140 Poids par 100 mm de course utile [kg] 4,8 2,4 Taille du rail [mm] 55x25 35x16 *1) Des courses plus longues peuvent être réalisées à l'aide de jonctions spéciales Rollon. *2) Valeur de référence pour une course de 1000 mm sur l'axe Z. Dimensions PAR 200/100P Données techniques Fig. 26 Tab. 92 Moments d'inertie du profilé en aluminium 25 Kg 100 Kg PC Forte dynamique Forte charge Tab. 93 Axe I x [mm 4 ] I y [mm 4 ] I p [mm 4 ] Axe Y 32 697 979 12 893 004 45 860 983 Axe Z 3 637 190 3 457 193 7 094 383 Axe F x [N] F y [N] F z [N] M x [Nm] M y [Nm] M z [Nm] Stat. Stat. Dyn. Stat. Stat. Stat. Stat. Axe Y 10989 24042 112593 24042 2404 6611 6611 Axe Z 5714 7071 32964 7071 354 1867 1867 PAR 200/100P - Capacité de charge Merci de vérifier le facteur de sécurité statique et la durée de vie (voir pages SL-2 et SL-3) Tab. 95 1 Série PAR/PAS PAR 200/100P - Axe Y PAR 200/100P - Axe Z Fx Fz Mx Fy Mz Mz My Fz Fy My Fx Mx Fx Fz Mx Fy Mz Mz My Fz Fy My Fx Mx Voir page avec sections des profilés TL-44 * Course utile + sécurité : La course de sécurité est à déterminer en fonction de votre application. **Chaînes porte-câbles proposées en option Axe Type de crémaillère Module de la crémaillère Qualité Axe Y A denture hélicoïdale trempée et rectifiée m 4 Q6 Axe Z m 3 Tab. 94 Caractéristiques de la crémaillère Y Z

RkJQdWJsaXNoZXIy ODY3MjA=