ACTUATOR LINE
        
 TL-33 Tecline T L PAS 280/200 360,8 135*** LY= COURSE* + 1200 150 900 COURSE* 150 240 280 160 946 30 170 250 LZ= COURSE* + 870 95 COURSE* 680 95 450 200 120 100 165 R150 R150 ***Pour information seulement, dépend de la taille du réducteur sélectionné ** Dimensions PAS 280/200 Fig. 31 100 Kg 200 Kg PC Forte dynamique Forte charge Axe Axe Y Axe Z Course utile maxi. [mm] 10800* 1 2600 Répétabilité maxi. [mm] ± 0,05 ± 0,1* 2 Vitesse max. de translation [m/s] 3 3 Accélération maxi. [m/s 2 ] 4 4 Module de la crémaillère m 4 m 3 Diamètre pignon [mm] 76,39 (106,1) 63,66 (89,13) Déplacement du chariot par tour de pignon [mm] 240 (333,33) 200 (280) Poids du chariot [kg] 86 Poids course “nulle” [kg] 202 Poids par 100 mm de course utile [kg] 6,0 3,4 Taille du rail [mm] 30 25 *1) Des courses plus longues peuvent être réalisées à l'aide de jonctions spéciales Rollon. *2) Valeur de référence pour une course de 1000 mm sur l'axe Z. Données techniques Tab. 112 Moments d'inertie du profilé en aluminium Tab. 113 Axe I x [mm 4 ] I y [mm 4 ] I p [mm 4 ] Axe Y 126 456 800 48 292 512 174 749 312 Axe Z 32 697 979 12 893 004 45 860 983 Axe F x [N] F y [N] F z [N] M x [Nm] M y [Nm] M z [Nm] Stat. Stat. Dyn. Stat. Stat. Stat. Stat. Axe Y 10989 266400 142231 266400 34632 105228 105228 Axe Z 5714 258800 116833 258800 25880 76993 76993 PAS 280/200 - Capacité de charge Merci de vérifier le facteur de sécurité statique et la durée de vie (voir pages SL-2 et SL-3) Tab. 115 PAS 280/200 - Axe Y PAS 280/200 - Axe Z Fx Fz Mx Fy Mz Mz My Fz Fy My Fx Mx Fx Fz Mx Fy Mz Mz My Fz Fy My Fx Mx Voir page avec sections des profilés TL-47 * Course utile + sécurité : La course de sécurité est à déterminer en fonction de votre application. **Chaînes porte-câbles proposées en option Axe Type de crémaillère Module de la crémaillère Qualité Axe Y A denture hélicoïdale trempée et rectifiée m 4 Q6 Axe Z m 3 Tab. 114 Caractéristiques de la crémaillère Y Z
        
                     Made with FlippingBook 
            RkJQdWJsaXNoZXIy ODY3MjA=