ACTUATOR LINE
        
 TL-39 Tecline T L PAS 280/220 360,8 135*** LY= COURSE* + 1200 150 900 COURSE* 150 240 280 160 946 30 170 250 LZ= COURSE* + 870 95 COURSE* 680 95 470 220 120 110 165 R150 R150 ***Pour information seulement, dépend de la taille du réducteur sélectionné ** Dimensions PAS 280/220 Fig. 37 250 Kg 600 Kg PC Forte dynamique Forte charge Axe Axe Y Axe Z Course utile maxi. [mm] 10800* 1 2800 Répétabilité maxi. [mm] ± 0,1 ± 0,15* 2 Vitesse max. de translation [m/s] 2 2 Accélération maxi. [m/s 2 ] 2 2 Module de la crémaillère m 4 m 4 Diamètre pignon [mm] 76,39 (106,1) 76,39 (106,1) Déplacement du chariot par tour de pignon [mm] 240 (333,33) 240 (333,33) Poids du chariot [kg] 102 Poids course “nulle” [kg] 234 Poids par 100 mm de course utile [kg] 6,4 4,6 Taille du rail [mm] 35 30 *1) Des courses plus longues peuvent être réalisées à l'aide de jonctions spéciales Rollon. *2) Valeur de référence pour une course de 1000 mm sur l'axe Z. Données techniques Tab. 136 Moments d'inertie du profilé en aluminium Tab. 137 Axe I x [mm 4 ] I y [mm 4 ] I p [mm 4 ] Axe Y 126 456 800 48 292 512 174 749 312 Axe Z 46 248 422 15 591 381 61 839 803 Axe F x [N] F y [N] F z [N] M x [Nm] M y [Nm] M z [Nm] Stat. Stat. Dyn Stat. Stat. Stat. Stat. Axe Y 10989 386400 197790 386400 50232 150310 150310 Axe Z 10989 266400 142231 266400 29304 77256 77256 PAS 280/220 - Capacité de charge Merci de vérifier le facteur de sécurité statique et la durée de vie (voir pages SL-2 et SL-3) Tab. 139 PAS 280/220 - Axe Y PAS 280/220 - Axe Z Fx Fz Mx Fy Mz Mz My Fz Fy My Fx Mx Fx Fz Mx Fy Mz Mz My Fz Fy My Fx Mx Voir page avec sections des profilés TL-47 * Course utile + sécurité : La course de sécurité est à déterminer en fonction de votre application. **Chaînes porte-câbles proposées en option Axe Type de crémaillère Module de la crémaillère Qualité Axe Y A denture hélicoïdale trempée et rectifiée m 4 Q6 Axe Z m 4 Tab. 138 Caractéristiques de la crémaillère Y Z
        
                     Made with FlippingBook 
            RkJQdWJsaXNoZXIy ODY3MjA=