ACTUATOR LINE
        
 TL-42 PAR 360/280 398 135*** LY= COURSE* + 1200 150 900 COURSE* 150 240 360 120 986 30 200 250 LZ= COURSE* + 910 95 COURSE* 720 95 500 280 170 135 180 R150 R150 *** Pour information seulement, dépend de la taille du réducteur ** Dimensions PAR 360/280 Fig. 40 400 Kg 800 Kg PC Forte dynamique Forte charge Axe Axe Y Axe Z Course utile maxi. [mm] 10800* 1 3000 Répétabilité maxi. [mm] ± 0,1 ± 0,25* 2 Vitesse max. de translation [m/s] 2 2 Accélération maxi. [m/s 2 ] 2 2 Module de la crémaillère m 4 m 4 Diamètre pignon [mm] 76,39 (106,1) 76,39 (106,1) Déplacement du chariot par tour de pignon [mm] 240 (333,33) 240 (333,33) Poids du chariot [kg] 122 Poids course “nulle” [kg] 300 Poids par 100 mm de course utile [kg] 8,5 6,6 Taille du rail [mm] 55x25 55x25 *1) Des courses plus longues peuvent être réalisées à l'aide de jonctions spéciales Rollon. *2) Valeur de référence pour une course de 1000 mm sur l'axe Z. Données techniques Tab. 148 Moments d'inertie du profilé en aluminium Tab. 149 Axe I x [mm 4 ] I y [mm 4 ] I p [mm 4 ] Axe Y 317 212 806 103 285 258 420 498 064 Axe Z 126 456 800 48 292 512 174 749 312 Axe F x [N] F y [N] F z [N] M x [Nm] M y [Nm] M z [Nm] Stat. Stat. Dyn. Stat. Stat. Stat. Stat. Axe Y 10989 29981 149063 29981 10793 11108 11108 Axe Z 10989 29981 149063 29981 4197 9189 9189 PAR 360/280 - Capacité de charge Merci de vérifier le facteur de sécurité statique et la durée de vie (voir pages SL-2 et SL-3) Tab. 151 PAR 360/280 - Axe Y PAR 360/280 - Axe Z Fx Fz Mx Fy Mz Mz My Fz Fy My Fx Mx Fx Fz Mx Fy Mz Mz My Fz Fy My Fx Mx Voir page avec sections des profilés TL-47 1 Série PAR/PAS * Course utile + sécurité : La course de sécurité est à déterminer en fonction de votre application. **Chaînes porte-câbles proposées en option Axe Type de crémaillère Module de la crémaillère Qualité Axe Y A denture hélicoïdale trempée et rectifiée m 4 Q6 Axe Z m 4 Tab. 150 Caractéristiques de la crémaillère Y Z
        
                     Made with FlippingBook 
            RkJQdWJsaXNoZXIy ODY3MjA=