ACTUATOR LINE
        
 TL-49 Tecline T L Arbre de synchronisation R(*) K L max Couple admissible [Nm] Moment d'inertie [kgm 2 ] Code L 50 81 6 300 35 0,0092 + 0,66 x L, x10 -6 436.0291 50 93 6 300 70 0,0161 + 1,34 x L, x10 -6 436.0245 70 104 6 400 100 0,0293 + 2,93 x L, x10 -6 436.0282 80 126 6 400 190 0,0793 + 4,5 x L, x10 -6 436.0292 90 143 6 500 300 0,1456 + 6,53 x L, x10 -6 436.0986 Mouvement (A) Vitesse (B) Lubrification (C) Couple d'entraînement maximal (AxBxC) Chocs faibles 1,25 Faible 1 Constante 0,9 1,13 Chocs moyens 1,5 Moyenne 1,25 Quotidien 1,2 2,25 Chocs élevés 1,75 Élevée 1,5 Mensuel 2,5 6,56 Tab. 170 Exemple de calcul simplifié Pour obtenir la valeur du couple d'entraînement, diviser le couple maximal d'entrînement (Tab. 169) par le coefficient de sécurité (Tab. 170). Des valeurs intermédiaires peuvent être ajustées en fonction de l'application. Mouvement (A) = Chocs importants 1,75 Vitesse (B) = Basse 1 Lubrication (C) = Constante 0,9 Crémaillère = module 3 KSD (*) Le matériau et le diamètre des arbres sont sélectionnés en fonction de la vitesse, de l'entraxe L, du couple et de la précision nécessaire. 5000 4000 3000 2000 1000 Lungh. [mm] 1200 800 400 n [rpm] max Zone de sécurité Tableau pour indication de la vitesse max en tr/min Longueur - [mm] Pignon : Øp 63,66 (400 Nm) Coefficient de sécurité = A x B x C = 1,575 Couple d'entraînement maximal  = Couple maximal 400 / Coefficient de sécurité 1,575 _ 254 N Pour les applications intensives, veuillez consulter notre service technique pour effectuer les vérifications nécessaires. Tab. 171 Fig. 54 L F R L K R N S indicativo S indicativo R K L Différents types d'arbres de synchronisation sont disponibles. Accoupplement à lamelles en acier inoxydable pour une transmission sans jeu
        
                     Made with FlippingBook 
            RkJQdWJsaXNoZXIy ODY3MjA=