ACTUATOR LINE
TL-56 L h D F B E A G C L h B A STATYCA VALYDA LOGYCA PRATYCA SOLYDA Caches pour extrémités des profilés Type de profilé L h A B C D Code 202.1753 -STATYCA 170 120 100 50 - - 212.1774 202.1146 - VALYDA 200 120 100 50 - - 212.1704 202.2184 - LOGYCA 220 120 150 50 - - 212.2279 202.1147 - PRATYCA 280 170 254 115 195,5 39 212.1705 202.0342 - SOLYDA 360 200 328 141 265 40 212.1706 Tab. 181 Fig. 62 Fig. 63 Les caches d'extrémité pour les profilés STATYCA, VALYDA, et LOGYCA (fournis avec 4 inserts taraudés 207.1892 filetage M20/6) sont fixés sur les profilés en utilisant 4 trous taraudés M20. Les profilés PRATYCA et SOLYDA doivent en revanche être percés et taraudés M6 dans les zones indiquées sur les schémas (dans ce cas, les caches sont fournis sans les inserts taraudés). Veuillez spécifier si les profilés nécessitent des caches. Matériau : polyéthylène noir, 6 mm d'épaisseur. Les embouts en alliage d'aluminium de 6 mm d'épaisseur sont disponibles sur demande. L h Profilés L h Code 90x90 90 90 E40-40 100x100 100 100 A40-50 Tab. 182 Les caches d'extrémités pour les petits profilés n'ont pas besoin d'être vissés, ils sont clipsés en appliquant une pression modérée. Matériau : polyéthylène noir, 5 mm d'épaisseur environ. 1 Série PAR/PAS
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy ODY3MjA=