ACTUATOR LINE
TL-58 Inserts taraudés pour profilés autoportants Taraudage Code M5 215.1768 M6 215.1769 M8 215.1770 M10 215.2124 Taraudage Code M5 215.1771 M6 215.1772 M8 215.1773 M10 215.2125 Taraudage N. trous L Code M10 1 40 215.0477 M12 1 40 209.1281 M10 1 20 209.1277 M10 2 80 209.1776 M10 3 150 209.1777 M10 4 200 209.1778 M10 5 250 209.1779 M10 6 300 209.1780 M10 7 350 209.1781 Tab. 186 Tab. 187 Tab. 188 Fig. 66 Fig. 67 Fig. 68 Matériau : acier galvanisé. Important : les écrous doivent être insérés longitudinalement via les rai- nures avant l'assemblage. Matériau : acier galvanisé. Matériau : acier galvanisé. Ecrous taraudés à insérer par les extrémités Ecrous taraudés à insérer latéralement Ecrous taraudés insérable par les extrémités 12 11,4 M 20 18 4,5 12 11,4 M 20 18 4,5 12 11,4 M 12 30° 4,5 12 11,4 M 12 30° 4,5 18.5 L 19 25 50 25 50 M 9,5 1 Série PAR/PAS
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy ODY3MjA=