ACTUATOR LINE
TL-59 Tecline T L Inserts queues d'aronde pour profilé VALYDA Système de lecture par règle magnétique F G L N. trous M8 M10 25 - 50 1 214.0388 214.0394 25 50 100 2 214.0389 214.0395 25 50 200 4 214.0391 214.0398 25 50 300 6 214.0393 214.0400 F G L N. trous M10 25 - 50 1 214.0430 25 50 100 2 214.0431 25 50 200 4 214.0433 25 50 300 6 214.0435 Tab. 189 Tab. 190 Fig. 69 Fig. 70 Matériau : C40 bruni. Important : les écrous doivent être insérés longitudinalement via les rai- nures avant l'assemblage. Des tailles spéciales sont disponibles sur demande. La règle magnétique est installée sur le profilé en utilisant un support. Précision de ± 0.015 à ± 0,05 mm Vitesse max. = 4 ÷ 10 m/s (en fonction du type) L 40 M 8 F G F L 20 40 M 11,4 F G F
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy ODY3MjA=