ACTUATOR LINE
        
 TL-61 Tecline T L Exemple : Sélection d'un portique 3 axes avec guidages à galets DONNÉES :  Charge de travail totale  300 kg, course axe X : 5 000 mm, course axe Y : 4 000 mm, course axe Z : 2 000 mm, 2 points de fixation En analysant le tableau des axes Y-Z sur la base de la charge de travail (Pc), de la longueur du profilé (Ly) et de la flèche, le résultat est un système PA 280/200E (charge 300 kg.) Vérification : Peff = Pmax- (Lz - 1600)/1000•qz = 300-(2870-1600)/1000•35 = 255,55 kg. < 300 kg (insuffisant). Par conséquent, il faut sélectionner la taille supérieure PA 280/200P (capacité de charge max. 400 kg.) M toty+z PA 280/200P = M base +(q y • courseQ y +q z • courseQ z )/1000+Pc = 244+(66•4 000+48•2 000)/ 1,000+300 = 904 kg. P totx = M tot PA 280/200P (Y+Z)•0,66 = 596,6 kg. Lx = course + 1 200 = 5 000+1 200 = 6 200 mm En analysant le tableau des axes X en fonction de la charge (Ptotx), de la longueur du profil (Lx) et de la flèche, il est possible de choisir 2 axes linéaires PA 280. La configuration présélectionnée est donc : Système Y-Z  PA 280/200P + 2 axes X PA 280 Effectuer une vérification finale en calculant la flèche sur la base de la distance réelle entre les poteaux de fixation. Notre Service technique est à votre entière disposition pour vous aider à détermi- ner les axes les plus adaptés à vos exigences et à sélectionner les motoréducteurs appropriés. Axes X-Y-Z Dans le tableau suivant, sélectionner les axes X et Y-Z appropriés en fonction de la charge. NB : le choix de l'axe X est basé sur la charge réelle, les entraxes de fixations, la flèche max. et le poids total des axes Y-Z. Y-Z-axes PA 170/90 200/100 200/100P 220/170 280/200 280/200E 280/200P 280/220 360/220 360/280 PA load [kg] 100 100 100 200 200 300 400 600 600 700 2X (200) 3X (300) 4X (400) 5X (500) 6X (600) 8X (800) 10X (1000) X-Axe
        
                     Made with FlippingBook 
            RkJQdWJsaXNoZXIy ODY3MjA=