ACTUATOR LINE
        
 SRA-5 Speedy Rail A S R A SAB 60V 35 36 70 80 80 225 L = 385 + COURSE UTILE + SECURITE* 40 40 44 6 TROUS M8 40 100 53 120 65 20 * La course de sécurité est à déterminer en fonction de votre application. *1) La répétabilité dépend du type de réducteur utilisé. Dimensions SAB 60V Données techniques Fig. 3 Tab. 4 SAB 60V - Capacité de charge Les moments ne sont pas cumulables et sont rapportés au centre du chariot.Les efforts sont  donnés pour une durée de vie théorique du SAB allant jusqu'à 80 000 km. Tab. 7 Type I x [mm 4 ] I y [mm 4 ] I p [mm 4 ] SAB 60V 138 600 18 000 29 000 Type Type de courroie Largeur de la Courroie [mm] Poids kg/m SAB 60V 10 AT 10 10 0,064 Moments d'inertie du profilé en aluminium Mz Fz Fy My Fx Mx Courroie de transmission La courroie de transmission est en polyuréthane renforcée acier. Tab. 5 Tab. 6 Type SAB 60V Course utile maxi. [mm] 6700 Répétabilité maxi. [mm]* 1 ± 0,2 Vitesse max. de translation [m/s] 8 Accélération maxi. [m/s 2 ] 8 Type de courroie 10 AT 10 Type de poulie Z 19 Diamètre primitif de la poulie [mm] 60,479 Déplacement du chariot par tour de poulie [mm] 190 Poids du chariot [kg] 1,7 Poids course “nulle” [kg] 3,8 Poids par 100 mm de course utile [kg] 0,13 Taille du profilé [mm] 60x20 Type F x [N] F y [N] F z [N] M x [Nm] M y [Nm] M z [Nm] SAB 60V 706 540 400 9 20 27
        
                     Made with FlippingBook 
            RkJQdWJsaXNoZXIy ODY3MjA=