ACTUATOR LINE
        
 SRA-6 1 Série SAB SAB 120VX 430 100 100 88 12 TROUS M10 L = 654 + COURSE UTILE + SECURITE* 88 24 88 24 72 61 61 65 65 65 65 44 41,5 81 240 81 73 25 250 251,2 Type SAB 120VX Course utile maxi. [mm] 7020 Répétabilité maxi. [mm]* 1 ± 0,2 Vitesse max. de translation [m/s] 8 Accélération maxi. [m/s 2 ] 8 Type de courroie 25 AT 10HPF Type de poulie Z 15 Diamètre primitif de la poulie [mm] 47,746 Poids du chariot [kg] 7,6 Poids course “nulle” [kg] 16,4 Poids par 100 mm de course utile [kg] 0,472 Taille du profilé [mm] 120x40 * La course de sécurité est à déterminer en fonction de votre application. *1) La répétabilité dépend du type de réducteur utilisé. Dimensions SAB 120VX Données techniques Fig. 4 Tab. 8 SAB 120VX -Capacité de charge Les moments ne sont pas cumulables et sont rapportés au centre du chariot.Les efforts sont  donnés pour une durée de vie théorique du SAB allant jusqu'à 80 000 km. Tab. 11 Type I x [mm 4 ] I y [mm 4 ] I p [mm 4 ] SAB 120VX 2 138 988 259 785 430 000 Type Type de courroie Largeur de la Courroie [mm] Poids kg/m SAB 120VX 25 AT 10HPF 25 0,16 Moments d'inertie du profilé en aluminium Mz Fz Fy My Fx Mx Courroie de transmission La courroie de transmission est en polyuréthane renforcée acier. Tab. 9 Tab. 10 Type F x [N] F y [N] F z [N] M x [Nm] M y [Nm] M z [Nm] SAB 120VX 1349 1400 800 39,32 96 168
        
                     Made with FlippingBook 
            RkJQdWJsaXNoZXIy ODY3MjA=