ACTUATOR LINE
        
 SRA-8 1 Série SAB SAB 120CX 88 24 430 24 88 100 100 88 L = 654+ COURSE UTILE + SECURITE* 61 61 65 65 65 65 12 TROUS M10 41,5 44 81 347 85,5 20 113 250 Type SAB 120CX Course utile maxi. [mm] 7022 Répétabilité maxi. [mm]* 1 ± 0,2 Vitesse max. de translation [m/s] 15 Accélération maxi. [m/s 2 ] 10 Type de courroie 25 AT 10HPF Type de poulie Z 15 Diamètre primitif de la poulie [mm] 47,746 Déplacement du chariot par tour de poulie [mm] 150 Poids du chariot [kg] 8,5 Poids course “nulle” [kg] 17,3 Poids par 100 mm de course utile [kg] 0,472 Taille du profilé [mm] 120x40 * La course de sécurité est à déterminer en fonction de votre application. *1) La répétabilité dépend du type de réducteur utilisé. Dimensions SAB 120CX Données techniques Fig. 6 Tab. 16 Type F x [N] F y [N] F z [N] M x [Nm] M y [Nm] M z [Nm] SAB 120CX 1349 2489 2489 98 432 432 SAB 120CX - Capacité de charge Les moments ne sont pas cumulables et sont rapportés au centre du chariot.Les efforts sont  donnés pour une durée de vie théorique du SAB allant jusqu'à 80 000 km. Tab. 19 Type I x [mm 4 ] I y [mm 4 ] I p [mm 4 ] SAB 120CX 2 138 988 259 785 430 000 Type Type de courroie Largeur de la Courroie [mm] Poids kg/m SAB 120CX 25 AT 10HPF 25 0,16 Moments d'inertie du profilé en aluminium Mz Fz Fy My Fx Mx Courroie de transmission La courroie de transmission est en polyuréthane renforcée acier. Tab. 17 Tab. 18
        
                     Made with FlippingBook 
            RkJQdWJsaXNoZXIy ODY3MjA=