ACTUATOR LINE
        
 SRA-9 Speedy Rail A S R A SAB 120CZ 65 65 65 65 100 100 88 61 61 12 TROUS M10 430 50 88 50 88 81 44 41,5 L = 706 + COURSE UTILE + SECURITE* 213 72 85,5 250 20 113 Type SAB 120CZ Course utile maxi. [mm]* 1 7020 Répétabilité maxi. [mm]* 2 ± 0,2 Vitesse max. de translation [m/s] 15 Accélération maxi. [m/s 2 ] 10 Type de courroie 25 AT 10HPF Type de poulie Z 15 Diamètre primitif de la poulie [mm] 47,746 Déplacement du chariot par tour de poulie [mm] 150 Poids du chariot [kg] 8,7 Poids course “nulle” [kg] 17,5 Poids par 100 mm de course utile [kg] 0,472 Taille du profilé [mm] 120x40 * La course de sécurité est à déterminer en fonction de votre application. *1) Des courses plus longues peuvent être réalisées à l'aide de jonctions spéciales Rollon. *2) La répétabilité dépend du type de réducteur utilisé. Dimensions SAB 120CZ Données techniques Fig. 7 Tab. 20 Type F x [N] F y [N] F z [N] M x [Nm] M y [Nm] M z [Nm] SAB 120CZ 1349 2489 2489 98 265 265 SAB 120CZ - Capacité de charge Les moments ne sont pas cumulables et sont rapportés au centre du chariot.Les efforts sont  donnés pour une durée de vie théorique du SAB allant jusqu'à 80 000 km. Tab. 23 Type I x [mm 4 ] I y [mm 4 ] I p [mm 4 ] SAB 120CZ 2 138 988 259 785 430 000 Type Type de courroie Largeur de la Courroie [mm] Poids kg/m SAB 120CZ 25 AT 10HPF 25 0,16 Moments d'inertie du profilé en aluminium Mz Fz Fy My Fx Mx Courroie de transmission La courroie de transmission est en polyuréthane renforcée acier. Tab. 21 Tab. 22
        
                     Made with FlippingBook 
            RkJQdWJsaXNoZXIy ODY3MjA=