ACTUATOR LINE
        
 SRA-10 1 Série SAB SAB 180V 2,5 100 24 300 2,5 100 24 86 L = 553 + COURSE UTILE + SECURITE* 100 100 150 6 TROUS M10 50 50 100 220 100 99 15 300 312,4 Type SAB 180V Course utile maxi. [mm] 7150 Répétabilité maxi. [mm]* 1 ± 0,2 Vitesse max. de translation [m/s] 8 Accélération maxi. [m/s 2 ] 8 Type de courroie 32 AT 10HPF Type de poulie Z 18 Diamètre primitif de la poulie [mm] 57,3 Déplacement du chariot par tour de poulie [mm] 180 Poids du chariot [kg] 7 Poids course “nulle” [kg] 26,3 Poids par 100 mm de course utile [kg] 1,06 Taille du profilé [mm] 180x60 * La course de sécurité est à déterminer en fonction de votre application. *1) La répétabilité dépend du type de réducteur utilisé. Dimensions SAB 180V Données techniques Fig. 8 Tab. 24 Type F x [N] F y [N] F z [N] M x [Nm] M y [Nm] M z [Nm] SAB 180V 2125 1400 800 58 88 154 SAB 180V - Capacité de charge Les moments ne sont pas cumulables et sont rapportés au centre du chariot.Les efforts sont  donnés pour une durée de vie théorique du SAB allant jusqu'à 80 000 km. Tab. 27 Type I x [mm 4 ] I y [mm 4 ] I p [mm 4 ] SAB 180V 10 291 100 1 278 700 2 600 000 Type Type de courroie Largeur de la Courroie [mm] Poids kg/m SAB 180V 32 AT 10HPF 32 0,205 Moments d'inertie du profilé en aluminium Mz Fz Fy My Fx Mx Courroie de transmission La courroie de transmission est en polyuréthane renforcée acier. Tab. 25 Tab. 26
        
                     Made with FlippingBook 
            RkJQdWJsaXNoZXIy ODY3MjA=