ACTUATOR LINE
        
 SRA-11 Speedy Rail A S R A SAB 180C 86 2,5 100 24 320 2,5 100 24 L = 573 + COURSE UTILE + SECURITE* 100 100 150 6 TROUS M10 166 100 50 50 140 169 15 331,50 346 Type SAB 180C Course utile maxi. [mm] 7130 Répétabilité maxi. [mm]* 1 ± 0,2 Vitesse max. de translation [m/s] 15 Accélération maxi. [m/s 2 ] 10 Type de courroie 32 AT 10HPF Type de poulie Z 18 Diamètre primitif de la poulie [mm] 57,3 Déplacement du chariot par tour de poulie [mm] 180 Poids du chariot [kg] 11,46 Poids course “nulle” [kg] 26,3 Poids par 100 mm de course utile [kg] 1,06 Taille du profilé [mm] 180x60 * La course de sécurité est à déterminer en fonction de votre application. *1) La répétabilité dépend du type de réducteur utilisé. Dimensions SAB 180C Données techniques Fig. 9 Tab. 28 Type F x [N] F y [N] F z [N] M x [Nm] M y [Nm] M z [Nm] SAB 180C 2125 3620 3620 246 300 300 SAB 180C - Capacité de charge Les moments ne sont pas cumulables et sont rapportés au centre du chariot.Les efforts sont  donnés pour une durée de vie théorique du SAB allant jusqu'à 80 000 km. Tab. 31 Type I x [mm 4 ] I y [mm 4 ] I p [mm 4 ] SAB 180C 10 291 100 1 278 700 2 600 000 Type Type de courroie Largeur de la Courroie [mm] Poids kg/m SAB 180C 32 AT 10HPF 32 0,205 Moments d'inertie du profilé en aluminium Mz Fz Fy My Fx Mx Courroie de transmission La courroie de transmission est en polyuréthane renforcée acier. Tab. 29 Tab. 30
        
                     Made with FlippingBook 
            RkJQdWJsaXNoZXIy ODY3MjA=