ACTUATOR LINE

SRA-12 1 Série SAB SAB 250C 64 134 60 200 155,6 407 20 402 174 105 3,5 120 27 27 120 3,5 241 L = 651 + COURSE UTILE + SECURITE* 124 = = 16 M10 TROUS 36 = = 284 = = 120 = = 60 60 350 Type SAB 250C Course utile maxi. [mm] 7090 Répétabilité maxi. [mm]* 1 ± 0,2 Vitesse max. de translation [m/s] 15 Accélération maxi. [m/s 2 ] 10 Type de courroie 50 AT 10HP Type de poulie Z 24 Diamètre primitif de la poulie [mm] 76,39 Déplacement du chariot par tour de poulie [mm] 240 Poids du chariot [kg] 15 Poids course “nulle” [kg] 30,4 Poids par 100 mm de course utile [kg] 1,55 Taille du profilé [mm] 250x180 * La course de sécurité est à déterminer en fonction de votre application. *1) La répétabilité dépend du type de réducteur utilisé. Dimensions SAB 250C Données techniques Fig. 10 Tab. 32 Type F x [N] F y [N] F z [N] M x [Nm] M y [Nm] M z [Nm] SAB 250C 4565 3620 3620 372 362 362 SAB 250C - Capacité de charge Tab. 35 Type I x [mm 4 ] I y [mm 4 ] I p [mm 4 ] SAB 250C 27 345 460 4 120 150 8 400 000 Type Type de courroie Largeur de la Courroie [mm] Poids kg/m SAB 250C 50 AT 10HP 50 0,34 Moments d'inertie du profilé en aluminium Mz Fz Fy My Fx Mx Courroie de transmission La courroie de transmission est en polyuréthane renforcée acier. Tab. 33 Tab. 34 Les moments ne sont pas cumulables et sont rapportés au centre du chariot.Les efforts sont donnés pour une durée de vie théorique du SAB allant jusqu'à 80 000 km.

RkJQdWJsaXNoZXIy ODY3MjA=