ACTUATOR LINE
        
 SRA-14 Arbres creux Rainure de la clavette BxH Arbre creux de type AC Fig. 13 Modèle Type d'arbre Code de la tête SAB 60 AC 14 2A SAB 120 AC 20 2A Tab. 39 Modèle Type d'arbre D1 D2 D3 E F Clavette B x H SAB 60 AC 14 14H7 65 78 3,5 M5 5 x 5 SAB 120 AC 20 20H7 55 72 3,5 M6 6 x 6 Dimensions (mm) Pour le montage de réducteur sur la version à arbre creux proposée par Rol- lon, il peut-être nécessaire d’utiliser une bride d’adaptation. Tab. 40 Arbre de synchronisation pour unités en parallèle Kit de synchronisation pour l’utilisation d'unités en parallèle Lorsqu’un mouvement parallèle de deux unités linéaires s’avère indispen- sable, le kit de synchronisation est nécessaire. Celui-ci est composé d’un Fig. 14 D8 L D9 D7 Modèle Type d'arbre D7 D8 D9 Code SAB 60 AP 14 12 25 45 GK14P1A SAB 120 AP 20 15 40 69,5 GK20P1A SAB 180 AP 20 20 40 69,5 GK20P1A SAB 250 AP 30 25 70 99 GK30P1A Unité mm Fig. 15 Tab. 41 X accouplement à lamelles Rollon, de moyeux coniques et d’un arbre creux de transmission en aluminium. 1 Série SAB
        
                     Made with FlippingBook 
            RkJQdWJsaXNoZXIy ODY3MjA=