ACTUATOR LINE
        
 SRA-19 Speedy Rail A S R A Composants Profil extrudé Les profilés de la gamme ZSY sont très résistants aux contraintes de tor- sion et de flexion grâce à sa conception à renforts internes et grâce au choix de matériau (aluminium traité thermiquement). Leurs surface sont également soumises à une anodisation qui offre une surface lisse  ainsi qu'une résistance optimale à l'usure, même dans des environnements pollués. Courroie de transmission L'entrainement de la gamme ZSY est réalisé par une courroie crantée en polyuréthane, renforcée par des câbles en acier haute résistance. La solution d'entraînement par courroie est idéale pour des applications où déplacer une charge élevée, la compacité et un faible niveau de bruit sont nécessaires. Une dynamique élevée, et l'absence de lubrification sont aussi des avantages de l'entrainement par courroie. Caractéristiques générales de l’aluminium utilisé: AL 6060 Composition chimique [%] Caractéristiques physiques Caractéristiques mécaniques AI Mg Si Fe Mn Zn Cu Impuretés >98 0,35-0,60 0,30-0,60 0,30 0,10 0,10 0,10 0,05-0,15 Densité Module d'élasticité Coefficient de dilatation thermique (20°-100°C) Conductibilité thermique (20°C) Chaleur massique (0°-100°C) Résistivité Température de fusion kg ___ dm 3 kN ___ mm 2 10 -6 ___ K W _____ m . K J _____ kg . K Ω . m . 10 -9 °C 2,7 69 23 200 880-900 33 600-655 Rm Rp (02) A HB N ___ mm 2 N ___ mm 2 % __ 205 165 10 60-80 Tab. 42 Tab. 43 Tab. 44 Chariot Le chariot des unités linéaires la série ZSY est en aluminium anodisé.
        
                     Made with FlippingBook 
            RkJQdWJsaXNoZXIy ODY3MjA=