ACTUATOR LINE

SRA-21 Speedy Rail A S R A 67,50 177 700 L = 855 + COURSE UTILE + SECURITE* 95 60 240 = = 80 80 40 6 xØ10,50 Thru Ø17 11 2 xØ8H7 Thru 120 60 20 620 232 40 320 103,20 244 Ø90 20 90 70,50 100,50 ZSY 180V Type ZSY 180V Course utile maxi. [mm] 2500 Répétabilité maxi. [mm]* 1 ± 0,2 Vitesse max. de translation [m/s] 8 Accélération maxi. [m/s 2 ] 8 Type de courroie 50 AT 10HP Type de poulie Z 30 Diamètre primitif de la poulie [mm] 95,49 Déplacement du chariot par tour de poulie [mm] 300 Poids du chariot [kg] 25,7 Poids course “nulle” [kg] 36 Poids par 100 mm de course utile [kg] 1,06 Taille du profilé [mm] 180x60 * La course de sécurité est à déterminer en fonction de votre application. *1) La répétabilité dépend du type de réducteur utilisé. ZSY 180V Dimension Données techniques Fig. 28 Tab. 45 Type F x [N] F y [N] F z [N] M x [Nm] M y [Nm] M z [Nm] ZSY 180V 4980 2300 2600 188 806 713 ZSY 180V - Capacité de charge Tab. 48 Type I x [mm 4 ] I y [mm 4 ] I p [mm 4 ] ZSY 180V 10 291 100 1 278 700 2 600 000 Type Type de courroie Largeur de la Courroie [mm] Poid kg/m ZSY 180V 50 AT 10HP 50 0,34 Moments d'inertie du profilé en aluminium Courroie de transmission La courroie de transmission est en polyuréthane renforcée acier. Tab. 46 Tab. 47 Les moments ne sont pas cumulables et sont rapportés au centre du chariot.Les efforts sont donnés pour une durée de vie théorique du SAB allant jusqu'à 80 000 km. Fx Fz Mx Fy Mz Mz My Fz Fy My Fx Mx

RkJQdWJsaXNoZXIy ODY3MjA=