ACTUATOR LINE
        
 SRA-28 3 Série SAR Composants Profil extrudé Les profilés de la gamme SAR sont très résistants aux contraintes de torsion et de flexion grâce à sa conception à renforts internes et grâce au choix de matériau (aluminium traité thermiquement). Leurs surface sont également soumises à une anodisation qui offre une surface lisse  ainsi qu'une résistance optimale à l'usure, même dans des environnements pollués. Entrainement par pignon crémaillère La gamme SAR est entraîné par un système à pignon crémaillère. Ce type d'entrainement est adapté aux longues courses et permet le montage de plusieurs chariots. Les pignons et les crémaillères sont trempés ce qui permet la transmission d'efforts élevés, tandis que la denture droite permet un niveau de bruit réduit. Les produits SAR peuvent être fournis avec un kit de lubrification, pour supprimer les opérations de graissage périodiques. Caractéristiques générales de l’aluminium utilisé: AL 6060 Composition chimique [%] Caractéristiques physiques Caractéristiques mécaniques AI Mg Si Fe Mn Zn Cu Impuretés >98 0,35-0,60 0,30-0,60 0,30 0,10 0,10 0,10 0,05-0,15 Densité Module d'élasticité Coefficient de dilatation thermique (20°-100°C) Conductibilité thermique (20°C) Chaleur massique (0°-100°C) Résistivité Température de fusion kg ___ dm 3 kN ___ mm 2 10 -6 ___ K W _____ m . K J _____ kg . K Ω . m . 10 -9 °C 2,7 69 23 200 880-900 33 600-655 Rm Rp (02) A HB N ___ mm 2 N ___ mm 2 % __ 205 165 10 60-80 Tab. 51 Tab. 52 Tab. 53 Chariot Le chariot des unités linéaires la série SAR est en aluminium anodisé. Différentes longueurs de chariot sont disponibles en fonction des tailles.
        
                     Made with FlippingBook 
            RkJQdWJsaXNoZXIy ODY3MjA=