ACTUATOR LINE
        
 SRA-30 3 Série SAR SAR 120V 120 430 6,5 18,5 6,5 18,5 L = 480 + COURSE UTILE + SECURITE* 12 TROUS M10 70 70 70 70 70 360 90 250 15 80,5 100 251,2 * La course de sécurité est à déterminer en fonction de votre application. Dimensions SAR 120V Fig. 42 Type SAR 120V Course utile maxi. [mm]* 1 NO LIMITS Répétabilité maxi. [mm]* 2 ± 0,15 Vitesse max. de translation [m/s] 3 Accélération maxi. [m/s 2 ] 8 Module de la crémaillère m 2 Diamètre pignon [mm] 40 Déplacement du chariot par tour de pignon [mm] 125,66 Poids du chariot [kg] 7,5 Poids course “nulle” [kg] 12 Poids par 100 mm de course utile [kg] 0,85 Taille du profilé [mm] 120x40 *1) Il est possible d'obtenir des courses plus longues grâce aux joints spéciaux Rollon. *2) La répétabilité dépend du type de réducteur utilisé. Données techniques Tab. 54 Type F x [N] F y [N] F z [N] M x [Nm] M y [Nm] M z [Nm] SAR 120V 1633 1400 800 39,32 144 252 SAR 120V - Capacité de charge Tab. 57 Type I x [mm 4 ] I y [mm 4 ] I p [mm 4 ] SAR 120V 2 138 988 259 785 430 000 Moments d'inertie du profilé en aluminium Caractéristiques de la crémaillère Tab. 55 Tab. 56 Fx Fz Mx Mz Mz My Fz Fy My Fx Mx Type Type de crémaillère Module de la cré- maillère Qualité SAR 120V A denture hélicoïdale trempée et rectifiée m 2 Q10 Les moments ne sont pas cumulables et sont rapportés au centre du chariot.Les efforts sont  donnés pour une durée de vie théorique du SAB allant jusqu'à 80 000 km.
        
                     Made with FlippingBook 
            RkJQdWJsaXNoZXIy ODY3MjA=