ACTUATOR LINE
        
 SRA-32 Caractéristiques de la crémaillère 3 Série SAR Fx Fz Mx Mz Mz My Fz Fy My Fx Mx SAR 180V L = 614 + COURSE UTILE + SECURITE* 15 99 69 312,40 300 400 40 220 100 100 50 150 = = 6 x M10 232,40 * La course de sécurité est à déterminer en fonction de votre application. Dimensions SAR 180V Fig. 44 Type SAR 180V Course utile maxi. [mm]* 1 NO LIMITS Répétabilité maxi. [mm]* 2 ± 0,15 Vitesse max. de translation [m/s] 3 Accélération maxi. [m/s 2 ] 8 Module de la crémaillère m 2 Diamètre pignon [mm] 40 Déplacement du chariot par tour de pignon [mm] 125,66 Poids du chariot [kg] 7 Poids course “nulle” [kg] 16,5 Poids par 100 mm de course utile [kg] 1,3 Taille du profilé [mm] 180x40 *1) Il est possible d'obtenir des courses plus longues grâce aux joints spéciaux Rollon. *2) La répétabilité dépend du type de réducteur utilisé. Données techniques Tab. 62 Type F x [N] F y [N] F z [N] M x [Nm] M y [Nm] M z [Nm] SAR 180V 1633 1400 800 58 88 154 SAR 180V -Capacité de charge Tab. 65 Type I x [mm 4 ] I y [mm 4 ] I p [mm 4 ] SAR 180V 10 291 100 1 278 700 2 600 000 Moments d'inertie du profilé en aluminium Tab. 63 Tab. 64 Type Type de crémaillère Module de la cré- maillère Qualité SAR 180V A denture hélicoïdale trempée et rectifiée m2 Q10 Les moments ne sont pas cumulables et sont rapportés au centre du chariot.Les efforts sont  donnés pour une durée de vie théorique du SAB allant jusqu'à 80 000 km.
        
                     Made with FlippingBook 
            RkJQdWJsaXNoZXIy ODY3MjA=