ACTUATOR LINE
        
 SRA-33 Speedy Rail A S R A Fx Mx Mz M Fz Fy My Fx Mx SAR 180C 169 15 332 120 170 180 400 107 107 100 100 150 6 TROUS M10 4,5 4,5 L = 623 + COURSE UTILE + SECURITE* * La course de sécurité est à déterminer en fonction de votre application. Dimensions SAR 180C Fig. 45 Type SAR 180C Course utile maxi. [mm]* 1 6900 Répétabilité maxi. [mm]* 2 ± 0,15 Vitesse max. de translation [m/s] 3 Accélération maxi. [m/s 2 ] 10 Module de la crémaillère m2 Diamètre pignon [mm] 40 Déplacement du chariot par tour de pignon [mm] 125,66 Poids du chariot [kg] 11,46 Poids course “nulle” [kg] 16 Poids par 100 mm de course utile [kg] 1,3 Taille du profilé [mm] 180x40 *1) Il est possible d'obtenir des courses plus longues grâce aux joints spéciaux Rollon. *2) La répétabilité dépend du type de réducteur utilisé. Données techniques Tab. 66 Type F x [N] F y [N] F z [N] M x [Nm] M y [Nm] M z [Nm] SAR 180C 1633 3620 3620 246 308 308 SAR 180C - Capacité de charge Tab. 69 Type I x [mm 4 ] I y [mm 4 ] I p [mm 4 ] SAR 180C 10 291 100 1 278 700 2 600 000 Moments d'inertie du profilé en aluminium Tab. 67 Tab. 68 Type Type de crémaillère Module de la cré- maillère Qualité SAR 180C A denture hélicoïdale trempée et rectifiée m2 Q10 Caractéristiques de la crémaillère Les moments ne sont pas cumulables et sont rapportés au centre du chariot.Les efforts sont  donnés pour une durée de vie théorique du SAB allant jusqu'à 80 000 km.
        
                     Made with FlippingBook 
            RkJQdWJsaXNoZXIy ODY3MjA=