ACTUATOR LINE

SRA-34 Fx Fz Mx Mz Mz My Fz Fy My Fx Mx SAR 250C 402 400 60 120 60 124 = = 105 8 x M10 Thru 20 155 L = 600 + COURSE UTILE + SECURITE* 175 * La course de sécurité est à déterminer en fonction de votre application. Dimensions SAR 250C Fig. 46 Type SAR 250C Course utile maxi. [mm]* 1 6900 Répétabilité maxi. [mm]* 2 ± 0,15 Vitesse max. de translation [m/s] 3 Accélération maxi. [m/s 2 ] 10 Module de la crémaillère m3 Diamètre pignon [mm] 63 Déplacement du chariot par tour de pignon [mm] 197,92 Poids du chariot [kg] 15 Poids course “nulle” [kg] 29 Poids par 100 mm de course utile [kg] 2,17 Taille du profilé [mm] 250x80 *1) Il est possible d'obtenir des courses plus longues grâce aux joints spéciaux Rollon. *2) La répétabilité dépend du type de réducteur utilisé. Données techniques Tab. 70 Type F x [N] F y [N] F z [N] M x [Nm] M y [Nm] M z [Nm] SAR 250C 3598 3620 3620 372 453 453 SAR 250C -Capacité de charge Tab. 73 Type I x [mm 4 ] I y [mm 4 ] I p [mm 4 ] SAR 250C 27 345 460 4 120 150 8 400 000 Moments d'inertie du profilé en aluminium Tab. 71 Tab. 72 Type Type de crémaillère Module de la cré- maillère Qualité SAR 250C A denture hélicoïdale trempée et rectifiée m3 Q10 Caractéristiques de la crémaillère Les moments ne sont pas cumulables et sont rapportés au centre du chariot.Les efforts sont donnés pour une durée de vie théorique du SAB allant jusqu'à 80 000 km. 3 Série SAR

RkJQdWJsaXNoZXIy ODY3MjA=