ACTUATOR LINE
Charge statique et durée de vie Uniline Moments M y et M z pour unités linéaires à 2 patins Les charges admissibles pour les moments M y et M z dépendent de la valeur pour l’entraxe des chariots. Les moments M yn et M zn admissibles pour chaque entraxe des chariots existant sont calculés par les formules suivantes: Fig. 11 M z = ( ––– ) · M z min L n L min M y = moment admissible (Nm) M z = moment admissible (Nm) M y min = valeurs minimales (Nm) M z min = valeurs minimales (Nm) L n = entraxe des chariots (mm) L min = valeur minimale pour l’entraxe des chariots (mm) ∆L = pas pour la variation de la longueur du chariot M y = ( ––– ) · M y min L n L min Type M y min [Nm] M z min [Nm] L min [mm] ∆L A40D 70 193 235 5 A55D 225 652 300 5 A75D 771 2288 416 8 C55D 492 90 300 5 C75D 1809 312 416 8 E55D 450 652 300 5 E75D 1543 2288 416 8 ED75D 3619 2288 416 8 L n = L min + n · ∆ L La charge équivalente P correspond à l‘effet de la somme des efforts et moments agissant simultanément sur le chariot. Si ces différentes com- posantes de la charge sont connues, P peut être calculée à l‘aide de l‘équation ci-contre : Durée de vie Calcul de la durée de vie La capacité de charge dynamique C est une valeur conventionnelle uti- lisée pour le calcul de la durée de vie. Cette charge correspond à une durée de vie nominale de 100 km. Les valeurs correspondantes pour Fig. 12 L km = 100 km · ( ––– · ––– · f h ) 3 C P f c f i L km = durée de vie théorique (km) C = capacité de charge dynamique (n) P = charge équivalente appliquée (N) f i = coefficient d’utilisation (voir tab. 5) f C = coefficient de contact (tab. 6) f h = coefficient de course (fig. 13) chaque unité linéaire sont indiquées dans le tableau ci-dessous. La durée de vie calculée, la capacité de charge dynamique et la charge équivalente sont combinées dans la formule ci-contre: Tab. 4 SL-6
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy ODY3MjA=