ACTUATOR LINE
        
 PLS-34 2 Série ROBOT Modèle Type d'arbre D1 D2 D3 E F Clavette B x H Code de la tête ROBOT 100 AC19 19H7 80 100 3 M6 6 x 6 2A ROBOT 130 AC19 19H7 80 100 4.5 M6 6 x 6 2A ROBOT 130 AC20 20H7 80 100 4.5 M6 6 x 6 2C ROBOT 130 AC25 25H7 110 130 4.5 M8 8 x 7 2E ROBOT 160 AC25 25H7 110 130 4.5 M8 8 x 7 2A ROBOT 160 AC32 32H7 130 165 4.5 M10 10 x 8 2C ROBOT 220 AC25 25H7 110 130 4.5 M8 8 x 7 2A ROBOT 220 AC32 32H7 130 165 4.5 M10 10 x 8 2C Arbres creux Arbre creux de type AC Unité mm Pour le montage de réducteur sur la version à arbre creux proposée par Rollon, il peut-être nécessaire d’utiliser une bride d’adaptation. Fig. 43 Tab. 100 D3 N°4XF Rainure de la clavette BxH D2 E D1 D3 N°4XF Rainure de la clavette BxH D2 E D1 Accessoires Fixation à l’aide d’équerres Les unités linéaires de la série ROBOT peuvent être montées dans n’importe quelle position, grâce à leurs guidages linéaires qui permettent à l’unité de supporter des charges dans toutes les directions. Pour la fixation des unités linéaires, nous suggérons d’utiliser les méthodes décrites ci-dessous. Fig. 44 A C L I I L C Modèle A (mm) ROBOT 100 112 ROBOT 130 144 ROBOT 160 180 ROBOT 220 240 Tab. 101
        
                     Made with FlippingBook 
            RkJQdWJsaXNoZXIy ODY3MjA=