ACTUATOR LINE

PLS-36 Accessoires pour capteur - ROBOT...SP Porte détecteur Elément anodisé de couleur rouge et écrous et T pour la fixation dans les rainures du profilé Plaque de détection Plaque en fer en L, zinguée montée sur le chariot. Fig. 48 Modèle B4 B5 L4 L5 H4 H5 Pour détecteur Code de la plaque de détection Code du porte détecteur ROBOT 100 SP 9.5 20 25 45 12 25 Ø 8 G000268 G000092 ROBOT 130 SP 21 28 50 60 20 40 Ø 12 G000269 G000126 ROBOT 160 SP 21 28 50 64 20 40 Ø 12 G000269 G000123 ROBOT 220 SP 21 28 50 70 20 40 Ø 12 G000269 G000207 Dimensions - Unité mm Tab. 104 PORTA PROXIMITY PATTINO PER PROXIMITY PATTINO PER PROXIMITY PORTA PROXIMITY B4 H4 H5 B5 L4 L5 PORTA PROXIMITY PATTINO PER PROXIMITY PATTINO PER PROXIMITY PORTA PROXIMITY H5 H4 B5 B4 L4 L5 laque de détection laque de détection laque de détection orte détecteur Porte détecteur Porte détecteur Porte détecteur laque de détection Attention: Il est impossible de monter les portes-détecteurs dans le profilé en aluminium si l’on utilise des soufflets. 2 Série ROBOT Fig. 49 Modèle B4 B5 L4 L5 H4 H5 Pour détecteur Code de la plaque de détection Code du porte détecteur ROBOT 100 CE 9,5 47 25 29 12 20 Ø 8 G000268 G000756 ROBOT 130 CE 21 57 50 40 20 25 Ø 12 G000269 G000125 ROBOT 160 CE 21 57 50 40 20 28,5 Ø 12 G000269 G000124 Unité mm Tab. 105 PORTA PROXIMITY PATTINO PER PROXIMITY PATTINO PER PROXIMITY PORTA PROXIMITY B4 H4 H5 B5 L4 L5 PORTA PROXIMITY PATTINO PER PROXIMITY PATTINO PER PROXIMITY PORTA PROXIMITY H5 H4 B5 B4 L4 L5 laque de détection laque de détection laque de détection orte détecteur orte détecteur Porte détecteur Porte détecteur laque de détection Attention: Il est impossible de monter les portes-détecteurs dans le profilé en aluminium si l’on utilise des soufflets. Porte détecteur Elément anodisé de couleur rouge et écrous et T pour la fixation dans les rainures du profilé. Plaque de détection Plaque en fer en L, zinguée montée sur le chariot. Accessoires pour capteur - ROBOT...CE

RkJQdWJsaXNoZXIy ODY3MjA=