ACTUATOR LINE
        
 PLS-37 Plus System P L S Modèle A C D E F ROBOT 130 174 103 95 230 135 ROBOT 160 204 131,5 110 280 160 ROBOT 220 275 149,5 130 380 160 Protections Dimensions (mm) Protections standard Les unités linéaires de la série ROBOT sont dotées d’une bande en polyu- réthane qui protège les parties internes du profilé de la poussière et des corps étrangers. La bande est guidée dans le profilé à l’aide de roulements miniatures placés à l’intérieur du chariot. Ce système permet de maintenir la bande en place durant la translation du chariot, tout en conservant des valeurs de frottement faibles. Protection des guidages à billes. Les patins à recirculation de billes sont dotés de joints aux extrémités et, le cas échéant, il est possible de monter un autre racleur pour une utilisation dans des endroits très poussiéreux. Protections spéciales En cas d’utilisation d’unités linéaires de la série ROBOT dans des condi- tions particulièrement difficiles, on peut améliorer le système de protection existant en équipant les unités d’un soufflet. Celui-ci est fixé au chariot et aux extrémités de l’unité linéaire au moyen d’un ruban Velcro. Ce sys- tème facilite le montage et le démontage lors d'éventuelles opérations de maintenance. La longueur totale des unités linéaires (cote L) varie : Voir Fig. 50 Matière standard : Nylon enduit polyuréthane thermosoudé Matière sur demande : Nylon enduit PVC, fibre de verre, acier inoxydable Attention: L’utilisation des soufflets ne permet pas le montage des accessoires pour détecteurs sur le profilé en aluminium. Tab. 106 Fig. 50 D PA E PCH F A C L = D + E + F + 2(PCH + 5) + COURSE UTILE Chariot CE Chariot SP AP
        
                     Made with FlippingBook 
            RkJQdWJsaXNoZXIy ODY3MjA=