ACTUATOR LINE
        
 PLS-40 Description de la série SC SC La série SC est un axe vertical à transmission par courroie ayant pour caractéristique d'avoir un chariot fixe et un profilé en aluminium mobile. Disponible en trois tailles de 65 mm, 130 mm et 160 mm, la structure est autoportante (de section carrée pour le SC65) en aluminium extrudé et anodisé. Le module SC est un axe vertical très rigide de par l’utilisation de deux guidages linéaires parallèles et quatre patins à recirculation de  billes, encagés. La transmission est assurée par une courroie très large. La série SC a été conçue pour les charges lourdes et des cycles élevés. Elle se monte directement sur les unités de la série ROBOT sans avoir besoin de plaques d’adaptation. Fig. 53 Série SC 3 Série SC Version résistante à la corrosion Toutes les unités Plus System sont disponibles dans une version avec des composants en acier inoxydable, pour des applications dans des environnements difficiles et/ou soumises à des lavages fréquents. Les unités linéaires Plus System sont fabriquées avec des profilés en al- uminium extrudé et anodisé Anticorodal 6060 et 6082. Les roulements, guidages linéaires, écrous, boulons et autres composants sont en acier inoxydable AISI 303 et 404C, empêchant ou retardant la corrosion pro- voquée par l’humidité des environnements où les unités sont utilisées. Des traitements de surface spéciaux sans dépôt, associés à des lu- brifiants alimentaires permettent aux unités d’être utilisées dans des applications très délicates et cruciales, comme dans les secteurs ali- mentaires et pharmaceutiques, où la contamination du produit est stric- tement interdite. ■ Composants internes en acier inoxydable ■ Aluminium extrudé anodisé Anticorodal 6060 et 6082 ■ Lubrification avec graisses/huiles alimentaires
        
                     Made with FlippingBook 
            RkJQdWJsaXNoZXIy ODY3MjA=