ACTUATOR LINE
        
 PLS-43 Plus System P L S F y M y M z M x Latérale F z Radiale F x Axiale Type SC 65 SP Course utile maxi. [ mm] 1500 Répétabilité maxi. [mm] * 1 ± 0,05 Vitesse max. de translation [m/s] 5,0 Accélération maxi. [m/s 2 ] 50 Type de courroie 32 AT 5 Type de poulie Z 32 Diamètre primitif de la poulie [mm] 50,93 Déplacement du profilé par tour de poulie [mm] 160 Poids du chariot [kg] 7,8 Poids course “nulle” [kg] 11,6 Poids par 100 mm de course utile [kg] 0,7 Couple à vide [Nm] 1,3 Taille du rail [mm] 15 *1) La répétabilité dépend du type de réducteur utilisé. Données techniques Tab. 111 Type F x [N] F y [N] F z [N] M x [Nm] M y [Nm] M z [Nm] Stat. Dyn. Stat. Dyn Stat. Stat. Stat. Stat. SC 65 SP 1344 883 96800 45082 96800 3775 11616 11616 SC 65 SP - Capacité de charge Merci de vérifier le facteur de sécurité statique et la durée de vie (voir pages SL-2 et SL-3) Tab. 114 Type I x [10 7 mm 4 ] I y [10 7 mm 4 ] I p [10 7 mm 4 ] SC 65 0,06 0,09 0,15 Type Type de courroie Largeur de la courroie [mm] Poids kg/m SC 65 32 AT 5 32 0,105 Moments d’inertie du profilé en aluminium Courroie de transmission La courroie de transmission est en polyuréthane renforcée acier. Longueur de la courroie (mm) = L + 85 Tab. 112 Tab. 113 SC 65 SP * La course de sécurité est à déterminer en fonction de votre application. Dimensions SC 65 SP Fig. 55 100 160 340 100 50 93 47 65 76 8x M12x1,0 L = 540 + COURSE UTILE + SECURITE* 65 97,4 155 180 24,5 48 48 39,5 6,4 133 65 15 35 15 4,5 7 6,7 10,5 12 94
        
                     Made with FlippingBook 
            RkJQdWJsaXNoZXIy ODY3MjA=