ACTUATOR LINE
        
 PLS-44 F y M y M z M x Latérale F z Radiale F x Axiale Type SC 130 SP Course utile maxi. [ mm] 2000 Répétabilité maxi. [mm] * 1 ± 0,05 Vitesse max. de translation [m/s] 5,0 Accélération maxi. [m/s 2 ] 50 Type de courroie 50 AT 10 Type de poulie Z 20 Diamètre primitif de la poulie [mm] 63,66 Déplacement du profilé par tour de poulie [mm] 200 Poids du chariot [kg] 13,5 Poids course “nulle” [kg] 23 Poids par 100 mm de course utile [kg] 1,4 Couple à vide [Nm] 3 Taille du rail [mm] 15 *1) La répétabilité dépend du type de réducteur utilisé. Données techniques Tab. 115 Type F x [N] F y [N] F z [N] M x [Nm] M y [Nm] M z [Nm] Stat. Dyn. Stat. Dyn Stat. Stat. Stat. Stat. SC 130 SP 3735 2160 96800 45082 96800 6921 16311 16311 SC 130 SP - Capacité de charge Merci de vérifier le facteur de sécurité statique et la durée de vie (voir pages SL-2 et SL-3) Tab. 118 Type I x [10 7 mm 4 ] I y [10 7 mm 4 ] I p [10 7 mm 4 ] SC 130 0,15 0,65 0,79 Type Type de courroie Largeur de la courroie [mm] Poids kg/m SC 130 50 AT 10 50 0,209 Moments d’inertie du profilé en aluminium Courroie de transmission La courroie de transmission est en polyuréthane renforcée acier. Longueur de la courroie (mm) = L + 101 Tab. 116 Tab. 117 SC 130 SP * La course de sécurité est à déterminer en fonction de votre application. Dimensions SC 130 SP Fig. 56 115 70 84,5 195 440 115 60 114 49,5 8 x M12X1 L = 670 + COURSE UTILE + SECURITE* 15 105,5 C 159 130 240 220 48    57  57    33 8,5 199 130 70 17 17 96 17 8,2 13,2 8,2 13,2 9,5 6 101 38 99 16 16 14,5 14,5 28 77 M10 M8 11 9 M10 M8 20 20 3 Série SC
        
                     Made with FlippingBook 
            RkJQdWJsaXNoZXIy ODY3MjA=