ACTUATOR LINE
        
 PLS-45 Plus System P L S F y M y M z M x Latérale F z Radiale F x Axiale Type SC 160 SP Course utile maxi. [ mm] 2500 Répétabilité maxi. [mm] * 1 ± 0,05 Vitesse max. de translation [m/s] 5,0 Accélération maxi. [m/s 2 ] 50 Type de courroie 70 AT 10 Type de poulie Z 25 Diamètre primitif de la poulie [mm] 79,58 Déplacement du profilé par tour de poulie [mm] 250 Poids du chariot [kg] 32 Poids course “nulle” [kg] 48 Poids par 100 mm de course utile [kg] 1,9 Couple à vide [Nm] 6,1 Taille du rail [mm] 20 *1) La répétabilité dépend du type de réducteur utilisé. Données techniques Tab. 119 Type F x [N] F y [N] F z [N] M x [Nm] M y [Nm] M z [Nm] Stat. Dyn. Stat. Dyn Stat. Stat. Stat. Stat. SC 160 SP 6682 4428 153600 70798 153600 13555 31104 31104 SC 160 SP - Capacité de charge Merci de vérifier le facteur de sécurité statique et la durée de vie (voir pages SL-2 et SL-3) Tab. 122 Type I x [10 7 mm 4 ] I y [10 7 mm 4 ] I p [10 7 mm 4 ] SC 160 0,37 1,50 1,88 Type Type de courroie Largeur de la courroie [mm] Poids kg/m SC 160 70 AT 10 70 0,407 Moments d’inertie du profilé en aluminium Courroie de transmission La courroie de transmission est en polyuréthane renforcée acier. Longueur de la courroie (mm) = L + 121 Tab. 120 Tab. 121 SC 160 SP * La course de sécurité est à déterminer en fonction de votre application. Dimensions SC 160 SP Fig. 57 90 108 260 525 120 65 132 63 L = 765 + COURSE UTILE + SECURITE* 120 20 135,5 C 160 197 300 270 36,5 56 60  56 51,5 246 114 23 23 160 90 8,2 13,2 6 4 45,5 44,5 12,5 23,45 11,3 18 160 58    58 89,7 20 21 46    46 5 34 21 20 DETTAGLIO C SCALA 1 : 5 20 20 14 14 M12 M12 19,5
        
                     Made with FlippingBook 
            RkJQdWJsaXNoZXIy ODY3MjA=