ACTUATOR LINE
        
 PLS-46 3 Série SC Réducteurs planétaires Montage sur le côté droit ou gauche de la tête motrice Les unités linéaires de la série SC peuvent être livrées avec différents types de transmission: ■ Réducteurs planétaires ■ Réducteurs à vis sans fin ■ Arbres sortant ■ Arbres creux Unités linéaires SC avec guidage à recirculation de billes Les unités linéaires de la série SC sont équipées en standard de guidage à recirculation de billes. Les patins sont dotés de cage à billes en matière plastique, évitant ainsi le contact acier/acier des corps roulants jointifs. La cage à billes élimine le glissement relatif des billes entre elles de fa- çon à limiter l'usure par frottement. Afin de limiter l'entretien, les plaques d'extrémité sont munies de réservoir de lubrifiant libérant ainsi la juste Tab. 123 Tab. 124 Lubrification ■ Introduire l’embout de la burette dans les graisseurs. Procéder au graissage. ■ Pour la lubrification des unités linéaires, on utilise une graisse à base de savon de lithium de classe NLGI 2. Modèle Unité : [g] SC 65 0,7 SC 130 0,7 SC 160 1,4 Fig. 58 Quantité de lubrifiant nécessaire pour le regraissage : Fig. 59 quantité de graisse dans la zone supportant la charge appliquée. Ce système garantit de longs intervalles de maintenance : re-lubrifications nécessaire tous les 5000km ou après un an d'utilisation sur la base de la première valeur atteinte. Dans le cas de fortes dynamiques et/ou charges élevées, contactez Rollon pour les vérifications nécessaires. Réducteurs planétaires Les réducteurs planétaires sont utilisés dans les applications de type ro- botique, automatisation qui requièrent une forte dynamique et de la pré- cision. Ils sont disponibles avec des jeux angulaires de 3' à 15' et un rapport de réduction de 3 à 1000 ■ Pour des efforts particulièrement elevés ou dans rapprochés. Contacter Rollon pour toute information supplémentaires. Type Code de la tête montage gauche Code de la tête montage droite Type de réducteur SC 65 4EA 4CA MP 080 SC 130 4EA 4CA MP 105 SC 160 4EA 4CA MP 130
        
                     Made with FlippingBook 
            RkJQdWJsaXNoZXIy ODY3MjA=