ACTUATOR LINE
        
 PLS-47 Plus System P L S Arbres sortants Arbre sortant de type AS Position de l'arbre sortant à droite ou gauche du chariot Fig. 60 Tab. 126 Modèle Type d'arbre Code de la tête AS gauche Code de la tête AS droit Code de la tête AS droit et gauche SC 65 AS 20 1EA 1CA 1AA SC 130 AS 25 1EA 1CA 1AA SC 160 AS 25 1EA 1CA 1AA Modèle Type d'arbre B D1 SC 65 AS 20 40 20h7 SC 130 AS 25 50 25h7 SC 160 AS 25 50 25h7 Tab. 125 B D1 B D1 10 20 49 2x M4 Modèle Type d'arbre D1 D2 D3 A B E F Clavette B x H Code de la tête SC 65 SP AC 19 19H7 80 100 90 13 3 M6 6 x 6 2AA SC 65 SP AC 20 20H7 80 100 90 13 3 M6 6 x 6 2BA SC 130 SP AC 20 20H7 80 100 115 19 4,5 M6 6 x 6 2AA SC 130 SP AC 25 25H7 110 130 115 19 4,5 M8 8 x 7 2BA SC 160 SP AC 32 32H7 130 165 140 22 5,5 M10 10 x 8 2AA Arbres creux Arbre creux de type AC Unité (mm) Pour le montage de réducteur sur la version à arbre creux proposée par Rollon, il peut-être nécessaire d’utiliser une bride d’adaptation. Fig. 61 Tab. 127 E D2 C A D1 D3 4 x F Clavette B x H E D2 C A D1 D3 4 x F Clavette B x H
        
                     Made with FlippingBook 
            RkJQdWJsaXNoZXIy ODY3MjA=