ACTUATOR LINE
        
 PLS-49 Plus System P L S Ecrou en T Ecrou en acier à utiliser dans les rainures du profilé. L =Latérale / C =Centrale / I =Inférieure Accessoires pour capteur Montage du détecteur de proximité Les parties latérales du chariot sont dotées de quatre trous taraudés pré- vus pour le montage de détecteurs de proximité. Durant le montage, il est très important de ne pas visser trop profondément les détecteurs dans le chariot afin d'éviter tout contact avec la plaque de détection. Plaque de détection Profilé en acier zingué, en L, monté sur le chariot, pour activer le détecteur de proximité. Modèle Rainure D3 D4 G H2 K Code SC 65 L 6,7 M5 2,3 6,5 10 1000627 SC 130 L-I 8 M6 3,3 8,3 13 1000043 SC 130 C - M3 - 4 6 1001097 SC 160 I 8 M6 3,3 8,3 13 1000043 SC 160 L 11 M8 2,8 10,8 17 1000932 SC 160 C - M6 - 5,8 13 1000910 Tab. 130 Tab. 131 Fig. 67 Fig. 65 4 trous M12x1 Plaque de détection Capteur inductif L4 B4 H4 Fixation à l’aide d’écrous en T Attention: Ne pas fixer les unités linéaires au niveau des têtes situées aux deux extrémités du profilé. Fig. 66 I I L L C C Modèle B4 H4 L4 Code de la plaque de détection SC 65 8.5 23 50 G001997 SC 130 8.4 25 50 G001862 SC 160 10 27 50 G000272
        
                     Made with FlippingBook 
            RkJQdWJsaXNoZXIy ODY3MjA=